Danfoss Icon 24V and Wireless thermostats



Danfoss Icon 24V and Wireless thermostats

Données techniques



N° de codeTypeTemperature limitationFloor sensor enabledDescription

Danfoss Icon Wireless thermostats

088U1081  YesYesDanfoss Icon Wireless Display thermostat


Documentation





Catalogue
 
Smart heating - Floor heating and Radiator thermostat
VKMO114_Smart_Heating_CH_FR_Web.pdf (1.6 Mb), N° documentation: VKMOA114, Langue: Swiss French, Date d'édition: 05/04 2018
 


Notice d'utilisation
 
Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat User Guide
13867 000 00_Danfoss Icon™ Thermostat 24V_UG_WRT SI_VUMCA10F_01-000101.pdf (10.1 Mb), N° documentation: VUMCA10F, Langue: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Date d'édition: 19/02 2019
 
Danfoss Icon™ Display Wireless Room Thermostat (User Quide)
13862 000 00_Danfoss Icon™ Wireless_UG_RRT 3V F86 OW_VUMDB10F_01-000101.pdf (10.4 Mb), N° documentation: VUMDB10F, Langue: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Date d'édition: 19/02 2019
 
Danfoss Icon™ Wireless (User guide for Danfoss Link™ CC)
14525 000 00_Danfoss Icon™ Wireless_UG_RRT 3V F86 OW_Link™_VUMDH10F_01-000101.pdf (10.6 Mb), N° documentation: VUMDH10F, Langue: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Date d'édition: 19/02 2019
 


Notice simplifiée
 
App Module for Danfoss Icon™ Master
14199 000 00 Manual Ins COM Danfoss_hi-res.pdf (0.6 Mb), N° documentation: VIMDF10F, Langue: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Date d'édition: 29/06 2017
 
Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat - 80 x 80 mm
13863 000 00 Manual Installation WRT SI F80 IW_VIMCA20F.pdf (9.4 Mb), N° documentation: VIMCA20F, Langue: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Date d'édition: 15/01 2019
 
Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat F86
13864 000 00_Icon™ Thermostat_IG_WRT SI F86 IW_VIMCI20F_01-000201.pdf (9.3 Mb), N° documentation: VIMCI20F, Langue: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Date d'édition: 19/02 2019
 
Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat F88
13865 000 00_Icon™ Thermostat 24V_IG_SI F88 IW_VIMCC20F_01-000201.pdf (9.5 Mb), N° documentation: VIMCC20F, Langue: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Date d'édition: 19/02 2019
 
Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat, On-wall version F86
13866 000 00 Manual Installation WRT SI F86 OW_VIMCB20F_01-000202.pdf (10.1 Mb), N° documentation: VIMCB20F, Langue: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Date d'édition: 19/02 2019
 
Danfoss Icon™ Display Wireless Installation Guide
13859 000 00_Danfoss Icon™ Wireless_IG_RRT SI 3V F86 OW_VIMDB10F_01-000102.pdf (9.4 Mb), N° documentation: VIMDB10F, Langue: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Date d'édition: 19/02 2019
 
Danfoss Icon™ Wireless (Installation guide for Danfoss Link™ CC)
14524 000 00_Icon™ Wireless_IG_Link™ CC_RRT SI 3V F86 OW_VIMDI10F_01-000101.pdf (3.5 Mb), N° documentation: VIMDI10F, Langue: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Date d'édition: 19/02 2019