Régulations électronique indiv. des locaux

Thermostat Icon



Danfoss Icon™ thermostats sous crépis

Thermostat Icon

Données techniques



N° de code

Danfoss Icon™ 230V Thermostats

088U1002
088U1005
088U1012
088U1015
088U1022
088U1025


Documentation





Brochure de présentation
 
Danfoss IconTM
FR-VBSUH113_Danfoss_HS_Icon_230V_Leaflet CH final.pdf (4.2 Mb), N° documentation: VBSUJ114, Langue: Swiss French, Date d'édition: 10/07 2017
 


Catalogue
 
Smart heating - Floor heating and Radiator thermostat
VKMO114_Smart_Heating_CH_FR_Web.pdf (1.6 Mb), N° documentation: VKMOA114, Langue: Swiss French, Date d'édition: 05/04 2018
 


Fiche technique
 
Danfoss Icon™ Dial Termostato ambiente, 230 V con rotella di regolazione
Icon-Dial-230V_VDSUB216.pdf (0.5 Mb), N° documentation: VDSUB216, Langue: Swiss Italian, Date d'édition: 29/06 2016
 
Danfoss Icon™ Dial Thermostat d’ambiance, 230 V avec molette de réglage
Icon-Dial-230V_VDSUB214.pdf (0.5 Mb), N° documentation: VDSUB214, Langue: Swiss French, Date d'édition: 29/06 2016
 
Danfoss Icon™ Display – Termostato ambiente, 230 V
Icon-Display-230V_VDSUC216.pdf (0.6 Mb), N° documentation: VDSUC216, Langue: Swiss Italian, Date d'édition: 29/06 2016
 
Danfoss Icon™ Display – Thermostat d’ambiance, 230 V
Icon-Display-230V_VDSUC214.pdf (0.5 Mb), N° documentation: VDSUC214, Langue: Swiss French, Date d'édition: 29/06 2016
 
Danfoss Icon™ Programmable Termostato ambiente, 230 V
Icon-Programmable-230V_VDSUD216.pdf (0.8 Mb), N° documentation: VDSUD216, Langue: Swiss Italian, Date d'édition: 29/06 2016
 
Danfoss Icon™ Programmable Thermostat d’ambiance, 230 V
Icon-Programmable-230V_VDSUD214.pdf (0.7 Mb), N° documentation: VDSUD214, Langue: Swiss French, Date d'édition: 29/06 2016
 


Notice d'utilisation
 
Danfoss Icon™ Display 230V Room Thermostat
13664 000 00 Manual User WRT SI 230V_lo-res.pdf (1.0 Mb), N° documentation: VUCUC10F, Langue: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Date d'édition: 30/05 2016
 
Danfoss Icon™ Programmable 230V Room Thermostat
13669 000 00 Manual User WRT PR 230V_088N3664.pdf (2.3 Mb), N° documentation: VUCUB10F, Langue: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Date d'édition: 30/05 2019
 


Notice simplifiée
 
Danfoss Icon™ Dial 230V Room Thermostat - 80 x 80 mm frame
13655 000 03 Manual Installation WRT Dial 230V F80 IW.pdf (0.5 Mb), N° documentation: VICUV40F, Langue: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Date d'édition: 06/12 2016
 
Danfoss Icon™ Dial 230V Room Thermostat - 86 x 86 mm frame
13656 000 03 Manual Installation WRT Dial 230V F86 IW.pdf (0.5 Mb), N° documentation: VICUW40F, Langue: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Date d'édition: 06/12 2016
 
Danfoss Icon™ Dial 230V Room Thermostat - 88 x 88 mm frame
13657 000 03 Manual Installation WRT Dial 230V F88 IW.pdf (0.6 Mb), N° documentation: VICUX40F, Langue: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Date d'édition: 06/12 2016
 
Danfoss Icon™ Dial 230V Room Thermostat - On-Wall version
13658 000 00 Manual Installation WRT Dial 230V F86 OW.pdf (0.8 Mb), N° documentation: VICUY10F, Langue: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Date d'édition: 26/05 2016
 
Danfoss Icon™ Display 230V Room Thermostat F80 IW
13660 000 00 Manual Installation WRT SI 230V F80 IW_088N3655.pdf (1.5 Mb), N° documentation: VICUR10F, Langue: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Date d'édition: 30/05 2019
 
Danfoss Icon™ Display 230V Room Thermostat F86 IW
13661 000 00 Manual Installation WRT SI 230V F86 IW_088N3656.pdf (1.3 Mb), N° documentation: VICUS10F, Langue: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Date d'édition: 30/05 2019
 
Danfoss Icon™ Display 230V Room Thermostat F86 OW
13663 000 01 Manual Installation WRT SI 230V F86 OW_088N3658.pdf (10.7 Mb), N° documentation: VICUU20F, Langue: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Date d'édition: 30/05 2019
 
Danfoss Icon™ Display 230V Room Thermostat F88 IW
13662 000 00 Manual Installation WRT SI 230V F88 IW_088N3657.pdf (1.5 Mb), N° documentation: VICUT10F, Langue: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Date d'édition: 30/05 2019
 
Danfoss Icon™ Floor Sensor for Icon™ thermostats (Installation Guide)
13690 000 01 Manual Installation SC 3.0 Metre Danfoss_VISUK20F_02-000201.pdf (0.4 Mb), N° documentation: VISUK20F, Langue: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Date d'édition: 08/04 2019