Akva Lux II VX HWP, ECL 210



Production mixte de chauffage et d'ECS instantanée via 2 échangeurs brasés. Idéal pour du logement individuel température haute et douce, permettant à la fois un comptage individuel et un équilibrage automatique.

Akva Lux II VX HWP permet de concilier confort et efficacité au plus près de la consigne, tout en limitant au maximum les consommations d'énergie avec la création d'une température de chauffage variable et d'une loi d'eau.
La version ECL 210 est raccordable à une GTC.

Ce module possède l'ACS (Attestation de Conformité Sanitaire) et élimine tout risque de légionellose grâce à sa vanne brevetée PTC2+P.


Akva Lux II VX HWP, ECL 210

Données techniques



N° de codeTypePN
(bar)
DH supply temp.
(C)
Capacity
(kW)
Control typeCapacity Heating
(kW)
Control type - Heating

Akva Lux II VX HWP, ECL, 1 HE circ.

004U8267 Akva Lux II VX HWP type 1 DHW + type 1 HE (XB 06H-1-26)1612032.3 - 41Flow/thermostatic19 - 34Electronic control
004U8268 Akva Lux II VX HWP type 1 DHW + type 2 HE (XB 06H-1-40)1612032.3 - 41Flow/thermostatic7 - 31Electronic control
004U8269 Akva Lux II VX HWP type 1 DHW + type 3 FH (XB 06L-1-24)1612032.3 - 41Flow/thermostatic8 (FH)Electronic control
004U8270 Akva Lux II VX HWP type 2 DHW + type 1 HE (XB 06H-1-26)1612032.3 - 53Flow/thermostatic19 - 34Electronic control
004U8271 Akva Lux II VX HWP type 2 DHW + type 2 HE (XB 06H-1-40)1612032.3 - 53Flow/thermostatic7 - 31Electronic control
004U8272 Akva Lux II VX HWP type 2 DHW + type 3 FH (XB 06L-1-24)1612032.3 - 53Flow/thermostatic8 (FH)Electronic control
004U8333 Akva Lux II VX HWP type 1 DHW + type 1 HE with insulated pipes1612032.3 - 41Flow/thermostatic19 - 34Electronic control
004U8334 Akva Lux II VX HWP type 1 DHW + type 2 HE with insulated pipes1612032.3 - 41Flow/thermostatic7 - 31Electronic control
004U8335 Akva Lux II VX HWP type 1 DHW + type 3 FH with insulated pipes1612032.3 - 41Flow/thermostatic8 (FH)Electronic control
004U8336 Akva Lux II VX HWP type 2 DHW + type 1 HE with insulated pipes1612032.3 - 53Flow/thermostatic19 - 34Electronic control
004U8337 Akva Lux II VX HWP type 2 DHW + type 2 HE with insulated pipes1612032.3 - 53Flow/thermostatic7 - 31Electronic control
004U8338 Akva Lux II VX HWP type 2 DHW + type 3 FH with insulated pipes1612032.3 - 53Flow/thermostatic8 (FH)Electronic control
004U8339 Akva Lux II VX HWP type 1 DHW + type 1 HE with safety function1612032.3 - 41Flow/thermostatic19 - 34Electronic control
004U8340 Akva Lux II VX HWP type 1 DHW + type 2 HE with safety function1612032.3 - 41Flow/thermostatic7 - 31Electronic control
004U8341 Akva Lux II VX HWP type 2 DHW + type 1 HE with safety function1612032.3 - 53Flow/thermostatic19 - 34Electronic control
004U8342 Akva Lux II VX HWP type 2 DHW + type 2 HE with safety function1612032.3 - 53Flow/thermostatic7 - 31Electronic control
004U8343 Akva Lux II VX HWP type 1 DHW + type 1 HE w/ safety function and insulated pipes1612032.3 - 41Flow/thermostatic19 - 34Electronic control
004U8344 Akva Lux II VX HWP type 1 DHW + type 2 HE w/ safety function and insulated pipes1612032.3 - 41Flow/thermostatic7 - 31Electronic control
004U8345 Akva Lux II VX HWP type 2 DHW + type 1 HE w/ safety function and insulated pipes1612032.3 - 53Flow/thermostatic19 - 34Electronic control
004U8346 Akva Lux II VX HWP type 2 DHW + type 2 HE w/ safety funtion and insulated pipes1612032.3 - 53Flow/thermostatic7 - 31Electronic control
145B0258 Akva Lux II VX HWP (ECL310/A237), type H1/W116100 Flow/thermostatic Electronic control
145B0259 Akva Lux II VX HWP (ECL310/A237), type H1/W216100 Flow/thermostatic Electronic control
145B0260 Akva Lux II VX HWP (ECL310/A237), type H1/W216100 Flow/thermostatic Electronic control
145B0261 Akva Lux II VX HWP (ECL310/A237), type H2/W216100 Flow/thermostatic Electronic control
145B0262 Akva Lux II VX HWP (ECL310/A237), type H1/W116100 Flow/thermostatic Electronic control
145B0263 Akva Lux II VX HWP (ECL310/A237), type H2/W116100 Flow/thermostatic Electronic control
145B0264 Akva Lux II VX HWP (ECL310/A237), type H1/W216100 Flow/thermostatic Electronic control
145B0265 Akva Lux II VX HWP (ECL310/A237), type H2/W216100 Flow/thermostatic Electronic control
145B0266 Akva Lux II VX HWP (ECL310/A237), type H3/W1 FH16100 Flow/thermostatic Electronic control
145B0268 Akva Lux II VX HWP (ECL310/A237), type H3/W2 FH16100 Flow/thermostatic Electronic control