VX Solo II



Production de chauffage via un échangeur brasé. Idéal pour du logement individuel aussi bien température haute que douce, permettant à la fois un comptage individuel et un équilibrage automatique.

VX Solo II permet de concilier confort et efficacité au plus près de la consigne, tout en limitant au maximum les consommations d'énergie.


VX Solo II

Données techniques



N° de codeTypePN
(bar)
DH supply temp.
(C)
Capacity
(kW)
Control typeCapacity Heating
(kW)
Control type - Heating

VX Solo II

004U8418 VX Solo II type 1, XB 06H-1-2616120  19Thermostatic control
004U8419 VX Solo II type 2, XB 06H-1-4016120  31Thermostatic control
004U8420 VX Solo II type 3* (FH), XB 06L-1-2416120  10Thermostatic control
145F4119 VX Solo II, ECL 110, XB06H-1-1616120  12Electronic control
145F4120 VX Solo II, ECL 110, XB06H-1-2616120  19 (FH 6)Electronic control
145F4121 VX Solo II, ECL 110, XB06H-1-40 16120  31Electronic control
145F4122 VX Solo II, ECL 110, XB06L-1-2416120  8 (FH)Electronic control