Evoflat MSS



Production mixte de chauffage et d'ECS instantanée via un échangeur brasé. Idéal pour du logement collectif alimentant du plancher chauffant ou des radiateurs basse température. Evoflat MSS permet à la fois un comptage individuel et un équilibrage automatique.

Evoflat MSS permet de concilier confort et efficacité au plus près de la consigne, tout en limitant au maximum les déperditions énergétiques grâce à son isolation intégrale haute performance.

La nouvelle technologie d'échangeurs brevetés MPHE permet une production d'ECS avec un pincement de 5°C (50°C primaire, production ECS 45°C).

Ce module possède l'ACS (Attestation de Conformité Sanitaire) et élimine tout risque de légionellose grâce à sa vanne brevetée TPC-M et son échangeur brasé.


Evoflat MSS

Données techniques



N° de codeTypePN
(bar)
DH supply temp.
(C)
Capacity
(kW)
Control typeCapacity Heating
(kW)
Control type - Heating

EvoFlat MSS

145B1000 EvoFlat MSS 1, w/ bypass69537Flow/thermostatic10 - 15Flow principle
145B1001 EvoFlat MSS 1, w/o bypass69537Flow/thermostatic10 - 15Flow principle
145B1003 EvoFlat MSS 2, w/ bypass69545Flow/thermostatic10 - 15Flow principle
145B1004 EvoFlat MSS 2, w/o bypass69545Flow/thermostatic10 - 15Flow principle
145B1007 EvoFlat MSS 3, w/ bypass69553Flow/thermostatic10 - 15Flow principle
145B1010 EvoFlat MSS 1, w/ bypass, incl. EPP front69537Flow/thermostatic10 - 15Flow principle
145B1011 EvoFlat MSS 1, w/o bypass, incl. EPP front69537Flow/thermostatic10 - 15Flow principle
145B1013 EvoFlat MSS 2, w/ bypass, incl. EPP front69545Flow/thermostatic10 - 15Flow principle
145B1014 EvoFlat MSS 2, w/o bypass, incl. EPP front69545Flow/thermostatic10 - 15Flow principle
145B1017 EvoFlat MSS 3, w/ bypass, incl. EPP front69553Flow/thermostatic10 - 15Flow principle