Evoflat FSS



Production mixte de chauffage et d'ECS instantanée via un échangeur brasé. Idéal pour du logement collectif, permettant à la fois un comptage individuel et un équilibrage automatique.

Evoflat FSS permet de concilier confort et efficacité au plus près de la consigne, tout en limitant au maximum les déperditions énergétiques grâce à son isolation intégrale haute performance.

La nouvelle technologie d'échangeurs brevetés MPHE permet une production d'ECS avec un pincement de 5°C (50°C primaire, production ECS 45°C).

Ce module possède l'ACS (Attestation de Conformité Sanitaire) et élimine tout risque de légionellose grâce à sa vanne brevetée TPC-M et son échangeur brasé.


Evoflat FSS

Données techniques



N° de codeTypePN
(bar)
DH supply temp.
(C)
Capacity
(kW)
Control typeCapacity Heating
(kW)
Control type - Heating

EvoFlat FSS

145B0000 EvoFlat FSS 1, w/ bypass109537Flow/thermostatic10 - 15Flow principle
145B0001 EvoFlat FSS 1, w/o bypass1095 Flow/thermostatic10 - 15Flow principle
145B0003 EvoFlat FSS 2, w/ bypass109545Flow/thermostatic10 - 15Flow principle
145B0004 EvoFlat FSS 2, w/o bypass1095 Flow/thermostatic10 - 15Flow principle
145B0007 EvoFlat FSS 3, w/ bypass109553Flow/thermostatic10 - 15Flow principle
145B0010 EvoFlat FSS 1, w/ bypass, incl. EPP front109537Flow/thermostatic10 - 15Flow principle
145B0011 EvoFlat FSS 1, w/o bypass, incl. EPP front1095 Flow/thermostatic10 - 15Flow principle
145B0013 EvoFlat FSS 2, w/ bypass, incl. EPP front109545Flow/thermostatic10 - 15Flow principle
145B0014 EvoFlat FSS 2, w/o bypass, incl. EPP front1095 Flow/thermostatic10 - 15Flow principle
145B0017 EvoFlat FSS 3, w/ bypass, incl. EPP front109553Flow/thermostatic10 - 15Flow principle