XGM 032 H/L/M, 1 passe



XGM 032 est un échangeur de chaleur à plaques jointées. Ils sont équipés de la nouvelle technologie MPHE™.

Ils sont utilisés notamment dans des applications de chauffage et froid urbains.

L'échangeur peut être constitué de plaques type H ou type L. Lorsque ces 2 types de plaques sont combinés, ce sont alors des plaques de type M.


XGM 032 H/L/M, 1 passe

Données techniques



N° de codeTypeMax. operation pressureConnection typeConnection sizeNumber of passesNumber of plates

XGM 32H-1

004H7078 XGM 032H-1-2025Ext. threadG11/4 120
004H7079 XGM 032H-1-3025Ext. threadG11/4 130
004H7080 XGM 032H-1-4025Ext. threadG11/4 140
004H7081 XGM 032H-1-5025Ext. threadG11/4 150
004H7082 XGM 032H-1-6025Ext. threadG11/4 160
004H7083 XGM 032H-1-7025Ext. threadG11/4 170
004H7084 XGM 032H-1-8025Ext. threadG11/4 180
004H7085 XGM 032H-1-9025Ext. threadG11/4 190
004H7086 XGM 032H-1-10025Ext. threadG11/4 1100
004H7326 XGM 032H-1-1016Ext. threadG11/4 110
004H7327 XGM 032H-1-2016Ext. threadG11/4 120
004H7328 XGM 032H-1-3016Ext. threadG11/4 130
004H7329 XGM 032H-1-4016Ext. threadG11/4 140
004H7330 XGM 032H-1-5016Ext. threadG11/4 150
004H7331 XGM 032H-1-6016Ext. threadG11/4 160
004H7332 XGM 032H-1-7016Ext. threadG11/4 170
004H7333 XGM 032H-1-8016Ext. threadG11/4 180
004H7334 XGM 032H-1-9016Ext. threadG11/4 190
004H7335 XGM 032H-1-10016Ext. threadG11/4 1100

XGM 32L-1

004H7096 XGM 032L-1-2025Ext. threadG11/4 120
004H7097 XGM 032L-1-3025Ext. threadG11/4 130
004H7098 XGM 032L-1-4025Ext. threadG11/4 140
004H7099 XGM 032L-1-5025Ext. threadG11/4 150
004H7100 XGM 032L-1-6025Ext. threadG11/4 160
004H7101 XGM 032L-1-7025Ext. threadG11/4 170
004H7102 XGM 032L-1-8025Ext. threadG11/4 180
004H7103 XGM 032L-1-9025Ext. threadG11/4 190
004H7104 XGM 032L-1-10025Ext. threadG11/4 1100
004H7338 XGM 032L-1-1016Ext. threadG11/4 110
004H7339 XGM 032L-1-2016Ext. threadG11/4 120
004H7340 XGM 032L-1-3016Ext. threadG11/4 130
004H7341 XGM 032L-1-4016Ext. threadG11/4 140
004H7342 XGM 032L-1-5016Ext. threadG11/4 150
004H7343 XGM 032L-1-6016Ext. threadG11/4 160
004H7344 XGM 032L-1-7016Ext. threadG11/4 170
004H7345 XGM 032L-1-8016Ext. threadG11/4 180
004H7346 XGM 032L-1-9016Ext. threadG11/4 190
004H7347 XGM 032L-1-10016Ext. threadG11/4 1100

XGM 32M-1

004H7087 XGM 032M-1-2025Ext. threadG11/4 120
004H7088 XGM 032M-1-3025Ext. threadG11/4 130
004H7089 XGM 032M-1-4025Ext. threadG11/4 140
004H7090 XGM 032M-1-5025Ext. threadG11/4 150
004H7091 XGM 032M-1-6025Ext. threadG11/4 160
004H7092 XGM 032M-1-7025Ext. threadG11/4 170
004H7093 XGM 032M-1-8025Ext. threadG11/4 180
004H7094 XGM 032M-1-9025Ext. threadG11/4 190
004H7095 XGM 032M-1-10025Ext. threadG11/4 1100
004H7350 XGM 032M-1-1016Ext. threadG11/4 110
004H7351 XGM 032M-1-2016Ext. threadG11/4 120
004H7352 XGM 032M-1-3016Ext. threadG11/4 130
004H7353 XGM 032M-1-4016Ext. threadG11/4 140
004H7354 XGM 032M-1-5016Ext. threadG11/4 150
004H7355 XGM 032M-1-6016Ext. threadG11/4 160
004H7356 XGM 032M-1-7016Ext. threadG11/4 170
004H7357 XGM 032M-1-8016Ext. threadG11/4 180
004H7358 XGM 032M-1-9016Ext. threadG11/4 190
004H7359 XGM 032M-1-10016Ext. threadG11/4 1100