Echangeurs de chaleurs à plaques

XB 66 H/L, 1 passe



XB 66 H/L, 1 passe

Données techniques



N° de codeTypeMax. operation pressureConnection typeConnection sizeNumber of passesNumber of plates

XB 66H-1 SB

004B1987 XB 66H-1-4025FlangeDN 65140
004B1988 XB 66H-1-5025FlangeDN 65150
004B1989 XB 66H-1-6025FlangeDN 65160
004B1990 XB 66H-1-7025FlangeDN 65170
004B1991 XB 66H-1-8025FlangeDN 65180
004B1992 XB 66H-1-9025FlangeDN 65190
004B1993 XB 66H-1-10025FlangeDN 651100
004B1994 XB 66H-1-11025FlangeDN 651110
004B1995 XB 66H-1-12025FlangeDN 651120
004B1996 XB 66H-1-14025FlangeDN 651140
004B1997 XB 66H-1-16025FlangeDN 651160
004B1998 XB 66H-1-18025FlangeDN 651180
004B1999 XB 66H-1-20025FlangeDN 651200

XB 66L-1 SB

004B1961 XB 66L-1-4025FlangeDN 65140
004B1962 XB 66L-1-5025FlangeDN 65150
004B1963 XB 66L-1-6025FlangeDN 65160
004B1964 XB 66L-1-7025FlangeDN 65170
004B1965 XB 66L-1-8025FlangeDN 65180
004B1966 XB 66L-1-9025FlangeDN 65190
004B1967 XB 66L-1-10025FlangeDN 651100
004B1968 XB 66L-1-11025FlangeDN 651110
004B1969 XB 66L-1-12025FlangeDN 651120
004B1970 XB 66L-1-14025FlangeDN 651140
004B1971 XB 66L-1-16025FlangeDN 651160

XB 66M-1 SB

004B1974 XB 66M-1-4025FlangeDN 65140
004B1975 XB 66M-1-5025FlangeDN 65150
004B1976 XB 66M-1-6025FlangeDN 65160
004B1977 XB 66M-1-7025FlangeDN 65170
004B1978 XB 66M-1-8025FlangeDN 65180
004B1979 XB 66M-1-9025FlangeDN 65190
004B1980 XB 66M-1-10025FlangeDN 651100
004B1981 XB 66M-1-11025FlangeDN 651110
004B1982 XB 66M-1-12025FlangeDN 651120
004B1983 XB 66M-1-14025FlangeDN 651140
004B1984 XB 66M-1-16025FlangeDN 651160
004B1985 XB 66M-1-18025FlangeDN 651180
004B1986 XB 66M-1-20025FlangeDN 651200


Documentation



1 Documents trouvés: 1 brochure de présentation


Brochure de présentation
 
Echangeurs à plaques brsées Mircor PlateTM
VBJQB114_Brazed_MPHE_Leaflet_Ansicht_V1 SwissFrench final.pdf (19.0 Mb), N° documentation: VBJQB114, Langue: Swiss French, Date d'édition: 27/09 2017