Echangeurs de chaleurs à plaques

XB 61 H/L/M, 1 passe



XB 61 est un échangeur de chaleur à plaques brasées en inox / cuivre à une passe. Ils sont utilisés notamment dans des applications de production d'ECS, HVAC, et applications de froid et d'industrie.

XB 61 intègre nos nouvelles plaques, ce qui lui permet de transférer la chaleur plus efficacement que tous nos précédents modèles d'échangeurs.

L'échangeur peut être constitué de plaques type L ou type H. Lorsque ces 2 types de plaques sont combinés, ce sont alors des plaques de type M.


XB 61 H/L/M, 1 passe

Données techniques



N° de codeTypeMax. operation pressureConnection typeConnection sizeNumber of passesNumber of plates

XB 61H-1 SB

004B1925 XB 61H-1-30 SB25Ext. threadG 2 A130
004B1926 XB 61H-1-36 SB25Ext. threadG 2 A136
004B1927 XB 61H-1-40 SB25Ext. threadG 2 A140
004B1928 XB 61H-1-50 SB25Ext. threadG 2 A150
004B1929 XB 61H-1-60 SB25Ext. threadG 2 A160
004B1930 XB 61H-1-70 SB25Ext. threadG 2 A170
004B1931 XB 61H-1-80 SB25Ext. threadG 2 A180
004B3452 XB 61H-1-90 SB25Ext. threadG 2 A190
004B3453 XB 61H-1-100 SB25Ext. threadG 2 A1100
004B3454 XB 61H-1-110 SB25Ext. threadG 2 A1110
004B3455 XB 61H-1-120 SB25Ext. threadG 2 A1120
004B3456 XB 61H-1-140 SB25Ext. threadG 2 A1140
004B3457 XB 61H-1-160 SB25Ext. threadG 2 A1160
004B3458 XB 61H-1-180 SB25Ext. threadG 2 A1180
004B3459 XB 61H-1-200 SB25Ext. threadG 2 A1200

XB 61L-1 SB

004B1906 XB 61L-1-30 SB25Ext. threadG 2 A130
004B1907 XB 61L-1-36 SB25Ext. threadG 2 A136
004B1908 XB 61L-1-40 SB25Ext. threadG 2 A140
004B1909 XB 61L-1-50 SB25Ext. threadG 2 A150
004B1910 XB 61L-1-60 SB25Ext. threadG 2 A160
004B1911 XB 61L-1-70 SB25Ext. threadG 2 A170
004B1912 XB 61L-1-80 SB25Ext. threadG 2 A180
004B3436 XB 61L-1-90 SB25Ext. threadG 2 A190
004B3437 XB 61L-1-100 SB25Ext. threadG 2 A1100
004B3438 XB 61L-1-110 SB25Ext. threadG 2 A1110
004B3439 XB 61L-1-120 SB25Ext. threadG 2 A1120
004B3440 XB 61L-1-140 SB25Ext. threadG 2 A1140
004B3441 XB 61L-1-160 SB25Ext. threadG 2 A1160
004B3442 XB 61L-1-180 SB25Ext. threadG 2 A1180
004B3443 XB 61L-1-200 SB25Ext. threadG 2 A1200

XB 61M-1 SB

004B1913 XB 61M-1-30 SB25Ext. threadG 2 A130
004B1914 XB 61M-1-36 SB25Ext. threadG 2 A136
004B1915 XB 61M-1-40 SB25Ext. threadG 2 A140
004B1916 XB 61M-1-50 SB25Ext. threadG 2 A150
004B1917 XB 61M-1-60 SB25Ext. threadG 2 A160
004B1918 XB 61M-1-70 SB25Ext. threadG 2 A170
004B1919 XB 61M-1-80 SB25Ext. threadG 2 A180
004B3444 XB 61M-1-90 SB25Ext. threadG 2 A190
004B3445 XB 61M-1-100 SB25Ext. threadG 2 A1100
004B3446 XB 61M-1-110 SB25Ext. threadG 2 A1110
004B3447 XB 61M-1-120 SB25Ext. threadG 2 A1120
004B3448 XB 61M-1-140 SB25Ext. threadG 2 A1140
004B3449 XB 61M-1-160 SB25Ext. threadG 2 A1160
004B3450 XB 61M-1-180 SB25Ext. threadG 2 A1180
004B3451 XB 61M-1-200 SB25Ext. threadG 2 A1200


Documentation



1 Documents trouvés: 1 brochure de présentation


Brochure de présentation
 
Echangeurs à plaques brsées Mircor PlateTM
VBJQB114_Brazed_MPHE_Leaflet_Ansicht_V1 SwissFrench final.pdf (19.0 Mb), N° documentation: VBJQB114, Langue: Swiss French, Date d'édition: 27/09 2017