Echangeurs de chaleurs à plaques

XB 51 H/L, 1 passe



XB 51 est un échangeur de chaleur à plaques brasées en inox / cuivre à une passe.

Ils sont utilisés notamment dans des applications de production d'ECS, HVAC, et applications de froid et d'industrie

L'échangeur peut être constitué de plaques type H ou type L.


XB 51 H/L, 1 passe

Données techniques



N° de codeTypeMax. operation pressureConnection typeConnection sizeNumber of passesNumber of plates

XB 51H-1

004B1103 XB 51H-1 30 SB25Ext. threadG 2 x 50mm130
004B1104 XB 51H-1 36 SB25Ext. threadG 2 x 50mm136
004B1105 XB 51H-1 40 SB25Ext. threadG 2 x 50mm140
004B1106 XB 51H-1-50 SB25Ext. threadG 2 x 50mm150
004B1107 XB 51H-1-60 SB25FlangeDN50 / DN50160
004B1108 XB 51H-1-70 SB25FlangeDN50 / DN50170
004B1109 XB 51H-1-80 SB25FlangeDN50 / DN50180
004B1110 XB 51H-1-90 SB25FlangeDN50 / DN50190
004B1111 XB 51H-1-100 SB25FlangeDN50 / DN501100
004B1112 XB 51H-1-110 SB25FlangeDN50 / DN501110
004B1114 XB 51H-1-120 SB25FlangeDN50 / DN501120
004B1153  16  1 
004B1154  16  1 
004B1432  16  1 
004B1433  16  1 
004B1434  16  1 
004B1436  16  1 
004B1815 XB 51H-1-30 25Ext. threadG 2 x 50mm130
004B1818 XB 51H-1-36 25Ext. threadG 2 x 50mm136
004B1820 XB 51H-1-40 25Ext. threadG 2 x 50mm140
004B1825 XB 51H-1-50 25Ext. threadG 2 x 50mm150
004B1830 XB 51H-1-60 25Ext. threadG 2 x 50mm160
004B1835 XB 51H-1-70 25Ext. threadG 2 x 50mm170
004B1840 XB 51H-1-80 25Ext. threadG 2 x 50mm180
004B1845 XB 51H-1-90 25Ext. threadG 2 x 50mm190
004B1850 XB 51H-1-100 25Ext. threadG 2 x 50mm1100
004B1855 XB 51H-1-110 25Ext. threadG 2 x 50mm1110
004B1860 XB 51H-1-120 25Ext. threadG 2 x 50mm1120

XB 51L-1

004B1141 XB51L-1-1025Ext. threadG 2 x 50mm110
004B1142 XB51L-1-1625Ext. threadG 2 x 50mm116
004B1194 XB 51L-1-30 25Ext. threadG 2 x 50mm130
004B1195 XB 51L-1-36 25Ext. threadG 2 x 50mm136
004B1196 XB 51L-1-40 25Ext. threadG 2 x 50mm140
004B1197 XB 51L-1-50 25Ext. threadG 2 x 50mm150
004B1198 XB 51L-1-60 25Ext. threadG 2 x 50mm160
004B1199 XB 51L-1-70 25Ext. threadG 2 x 50mm170
004B1200 XB 51L-1-80 25Ext. threadG 2 x 50mm180
004B1201 XB 51L-1-90 25Ext. threadG 2 x 50mm190
004B1202 XB 51L-1-100 25Ext. threadG 2 x 50mm1100
004B1203 XB 51L-1-110 25Ext. threadG 2 x 50mm1110
004B1204 XB 51L-1-120 25Ext. threadG 2 x 50mm1120
004B1345 XB 51L-1-30 SB25Ext. threadG 2 x 50mm130
004B1346 XB 51L-1-36 SB25Ext. threadG 2 x 50mm136
004B1347 XB 51L-1-40 SB25Ext. threadG 2 x 50mm140
004B1348 XB 51L-1-50 SB25Ext. threadG 2 x 50mm150
004B1350 XB 51L-1-60 SB25FlangeDN50 / DN50160
004B1351 XB 51L-1-70 SB25FlangeDN50 / DN50170
004B1352 XB 51L-1-80 SB25FlangeDN50 / DN50180
004B1353 XB 51L-1-90 SB25FlangeDN50 / DN50190
004B1355 XB 51L-1-100 SB25FlangeDN50 / DN501100
004B1356 XB 51L-1-110 SB25FlangeDN50 / DN501110
004B1357 XB 51L-1-120 SB25FlangeDN50 / DN501120
004B1532 XB51L-1-2025Ext. threadG 2 x 50mm120
004B1533 XB51L-1-2625Ext. threadG 2 x 50mm126
004B1534 XB51L-1-13025Ext. threadG 2 x 50mm1130
004B1536 XB51L-1-14025Ext. threadG 2 x 50mm1140


Documentation



1 Documents trouvés: 1 brochure de présentation


Brochure de présentation
 
Echangeurs à plaques brsées Mircor PlateTM
VBJQB114_Brazed_MPHE_Leaflet_Ansicht_V1 SwissFrench final.pdf (19.0 Mb), N° documentation: VBJQB114, Langue: Swiss French, Date d'édition: 27/09 2017