Echangeurs de chaleurs à plaques

XB 37 H/L/M, 1 passe, 50 mm



XB 37, 50 mm est un échangeur de chaleur à plaques brasées en inox / cuivre à une passe. Ils sont utilisés notamment dans des applications de production d'ECS, HVAC, et applications de froid et d'industrie.

XB 37, 50 mm intègre nos nouvelles plaques, ce qui lui permet de transférer la chaleur plus efficacement que tous nos précédents modèles d'échangeurs.

L'échangeur peut être constitué de plaques type H ou type L. Lorsque ces 2 types de plaques sont combinés, ce sont alors des plaques de type M.


XB 37 H/L/M, 1 passe, 50 mm

Données techniques



N° de codeTypeMax. operation pressureConnection typeConnection sizeNumber of passesNumber of plates

XB 37H-1, 50mm

004B1705 XB 37H-1-10 25Ext. threadG 1 x 50mm110
004B1706 XB 37H-1-16 25Ext. threadG 1 x 50mm116
004B1707 XB 37H-1-20 25Ext. threadG 1 x 50mm120
004B1708 XB 37H-1-26 25Ext. threadG 1 x 50mm126
004B1709 XB 37H-1-30 25Ext. threadG 1 x 50mm130
004B1710 XB 37H-1-36 25Ext. threadG 1 x 50mm136
004B1711 XB 37H-1-40 25Ext. threadG 1 x 50mm140
004B1712 XB 37H-1-50 25Ext. threadG 1 x 50mm150
004B1714 XB 37H-1-60 25Ext. threadG 1 x 50mm160
004B1715 XB 37H-1-70 25Ext. threadG 1 x 50mm170
004B1716 XB 37H-1-80 25Ext. threadG 1 x 50mm180
004B1717 XB 37H-1-90 25Ext. threadG 1 x 50mm190
004B1718 XB 37H-1-100 25Ext. threadG 1 x 50mm1100
004B1719 XB 37H-1-110 25Ext. threadG 1 x 50mm1110
004B1720 XB 37H-1-120 25Ext. threadG 1 x 50mm1120

XB 37L-1, 50mm

004B1675 XB 37L-1-10 25Ext. threadG 1 x 50mm110
004B1676 XB 37L-1-16 25Ext. threadG 1 x 50mm116
004B1677 XB 37L-1-20 25Ext. threadG 1 x 50mm120
004B1678 XB 37L-1-26 25Ext. threadG 1 x 50mm126
004B1679 XB 37L-1-30 25Ext. threadG 1 x 50mm130
004B1680 XB 37L-1-36 25Ext. threadG 1 x 50mm136
004B1681 XB 37L-1-40 25Ext. threadG 1 x 50mm140
004B1682 XB 37L-1-50 25Ext. threadG 1 x 50mm150
004B1683 XB 37L-1-60 25Ext. threadG 1 x 50mm160
004B1684 XB 37L-1-70 25Ext. threadG 1 x 50mm170
004B1685 XB 37L-1-80 25Ext. threadG 1 x 50mm180
004B1686 XB 37L-1-90 25Ext. threadG 1 x 50mm190
004B1687 XB 37L-1-100 25Ext. threadG 1 x 50mm1100
004B1688 XB 37L-1-110 25Ext. threadG 1 x 50mm1110
004B1689 XB 37L-1-120 25Ext. threadG 1 x 50mm1120

XB 37M-1, 50mm

004B1690 XB 37M-1-10 25Ext. threadG 1 x 50mm110
004B1691 XB 37M-1-16 25Ext. threadG 1 x 50mm116
004B1692 XB 37M-1-20 25Ext. threadG 1 x 50mm120
004B1693 XB 37M-1-26 25Ext. threadG 1 x 50mm126
004B1694 XB 37M-1-30 25Ext. threadG 1 x 50mm130
004B1695 XB 37M-1-36 25Ext. threadG 1 x 50mm136
004B1696 XB 37M-1-40 25Ext. threadG 1 x 50mm140
004B1697 XB 37M-1-50 25Ext. threadG 1 x 50mm150
004B1698 XB 37M-1-60 25Ext. threadG 1 x 50mm160
004B1699 XB 37M-1-70 25Ext. threadG 1 x 50mm170
004B1700 XB 37M-1-80 25Ext. threadG 1 x 50mm180
004B1701 XB 37M-1-90 25Ext. threadG 1 x 50mm190
004B1702 XB 37M-1-100 25Ext. threadG 1 x 50mm1100
004B1703 XB 37M-1-110 25Ext. threadG 1 x 50mm1110
004B1704 XB 37M-1-120 25Ext. threadG 1 x 50mm1120


Documentation



1 Documents trouvés: 1 brochure de présentation


Brochure de présentation
 
Echangeurs à plaques brsées Mircor PlateTM
VBJQB114_Brazed_MPHE_Leaflet_Ansicht_V1 SwissFrench final.pdf (19.0 Mb), N° documentation: VBJQB114, Langue: Swiss French, Date d'édition: 27/09 2017