Echangeurs de chaleurs à plaques

XB 12 H/M/L, 2 passe G 1



XB 12, G 1 est un échangeur de chaleur à plaques brasées en inox / cuivre à une passe. Ils sont utilisés notamment dans des applications de production d'ECS, HVAC, et applications de froid et d'industrie.

XB 12 intègre nos nouvelles plaques, ce qui lui permet de transférer la chaleur plus efficacement que tous nos précédents modèles d'échangeurs.

L'échangeur peut être constitué de plaques type H ou type L. Lorsque ces 2 types de plaques sont combinés, ce sont alors des plaques de type M.


XB 12 H/M/L, 2 passe G 1

Données techniques



N° de codeMax. operation pressureConnection typeConnection sizeNumber of passesNumber of platesType

XB 12H-2 G1

004H7630 25Ext. threadG 1 x 20mm120/20XB12H-2 20/20 G1
004H7631 25Ext. threadG 1 x 20mm126/26XB12H-2 26/26 G1
004H7632 25Ext. threadG 1 x 20mm130/30XB12H-2 30/30 G1
004H7633 25Ext. threadG 1 x 20mm136/36XB12H-2 36/36 G1
004H7634 25Ext. threadG 1 x 20mm140/40XB12H-2 40/40 G1
004H7635 25Ext. threadG 1 x 20mm146/46XB12H-2 46/46 G1
004H7636 25Ext. threadG 1 x 20mm150/50XB12H-2 50/50 G1
004H7637 25Ext. threadG 1 x 20mm156/56XB12H-2 56/56 G1
004H7638 25Ext. threadG 1 x 20mm160/60XB12H-2 60/60 G1

XB 12L-2 G1

004H7610 25Ext. threadG 1 x 20mm120/20XB12L-2 20/20 G1
004H7611 25Ext. threadG 1 x 20mm126/26XB12L-2 26/26 G1
004H7612 25Ext. threadG 1 x 20mm130/30XB12L-2 30/30 G1
004H7613 25Ext. threadG 1 x 20mm136/36XB12L-2 36/36 G1
004H7614 25Ext. threadG 1 x 20mm140/40XB12L-2 40/40 G1
004H7615 25Ext. threadG 1 x 20mm146/46XB12L-2 46/46 G1
004H7616 25Ext. threadG 1 x 20mm150/50XB12L-2 50/50 G1
004H7617 25Ext. threadG 1 x 20mm156/56XB12L-2 56/56 G1
004H7618 25Ext. threadG 1 x 20mm160/60XB12L-2 60/60 G1

XB 12M-2 G1

004H7620 25Ext. threadG 1 x 20mm120/20XB12M-2 20/20 G1
004H7621 25Ext. threadG 1 x 20mm126/26XB12M-2 26/26 G1
004H7622 25Ext. threadG 1 x 20mm130/30XB12M-2 30/30 G1
004H7623 25Ext. threadG 1 x 20mm136/36XB12M-2 36/36 G1
004H7624 25Ext. threadG 1 x 20mm140/40XB12M-2 40/40 G1
004H7625 25Ext. threadG 1 x 20mm146/46XB12M-2 46/46 G1
004H7626 25Ext. threadG 1 x 20mm150/50XB12M-2 50/50 G1
004H7627 25Ext. threadG 1 x 20mm156/56XB12M-2 56/56 G1
004H7628 25Ext. threadG 1 x 20mm160/60XB12M-2 60/60 G1


Documentation



1 Documents trouvés: 1 brochure de présentation


Brochure de présentation
 
Echangeurs à plaques brsées Mircor PlateTM
VBJQB114_Brazed_MPHE_Leaflet_Ansicht_V1 SwissFrench final.pdf (19.0 Mb), N° documentation: VBJQB114, Langue: Swiss French, Date d'édition: 27/09 2017