XB 12 H/L/M, 1 passe, G 1



XB 12, G 1 est un échangeur de chaleur à plaques brasées en inox / cuivre à une passe. Ils sont utilisés notamment dans des applications de production d'ECS, HVAC, et applications de froid et d'industrie.

XB 12 intègre nos nouvelles plaques, ce qui lui permet de transférer la chaleur plus efficacement que tous nos précédents modèles d'échangeurs.

L'échangeur peut être constitué de plaques type H ou type L. Lorsque ces 2 types de plaques sont combinés, ce sont alors des plaques de type M.


XB 12 H/L/M, 1 passe, G 1

Données techniques



N° de codeTypeMax. operation pressureConnection typeConnection sizeNumber of passesNumber of plates

XB 12H-1 G1

004H7686 XB12H-1-10 G125Ext. threadG 1 x 20mm110
004H7687 XB12H-1-16 G125Ext. threadG 1 x 20mm116
004H7688 XB12H-1-20 G125Ext. threadG 1 x 20mm120
004H7689 XB12H-1-26 G125Ext. threadG 1 x 20mm126
004H7690 XB12H-1-30 G125Ext. threadG 1 x 20mm130
004H7691 XB12H-1-36 G125Ext. threadG 1 x 20mm136
004H7692 XB12H-1-40 G125Ext. threadG 1 x 20mm140
004H7693 XB12H-1-50 G125Ext. threadG 1 x 20mm150
004H7694 XB12H-1-60 G125Ext. threadG 1 x 20mm160
004H7695 XB12H-1-70 G125Ext. threadG 1 x 20mm170
004H7696 XB12H-1-80 G125Ext. threadG 1 x 20mm180
004H7697 XB12H-1-90 G125Ext. threadG 1 x 20mm190
004H7698 XB12H-1-100 G125Ext. threadG 1 x 20mm1100

XB 12L-1 G1

004H7660 XB12L-1-10 G125Ext. threadG 1 x 20mm110
004H7661 XB12L-1-16 G125Ext. threadG 1 x 20mm116
004H7662 XB12L-1-20 G125Ext. threadG 1 x 20mm120
004H7663 XB12L-1-26 G125Ext. threadG 1 x 20mm126
004H7664 XB12L-1-30 G125Ext. threadG 1 x 20mm130
004H7665 XB12L-1-36 G125Ext. threadG 1 x 20mm136
004H7666 XB12L-1-40 G125Ext. threadG 1 x 20mm140
004H7667 XB12L-1-50 G125Ext. threadG 1 x 20mm150
004H7668 XB12L-1-60 G125Ext. threadG 1 x 20mm160
004H7669 XB12L-1-70 G125Ext. threadG 1 x 20mm170
004H7670 XB12L-1-80 G125Ext. threadG 1 x 20mm180

XB 12M-1 G1

004H7673 XB12M-1-10 G125Ext. threadG 1 x 20mm110
004H7674 XB12M-1-16 G125Ext. threadG 1 x 20mm116
004H7675 XB12M-1-20 G125Ext. threadG 1 x 20mm120
004H7676 XB12M-1-26 G125Ext. threadG 1 x 20mm126
004H7677 XB12M-1-30 G125Ext. threadG 1 x 20mm130
004H7678 XB12M-1-36 G125Ext. threadG 1 x 20mm136
004H7679 XB12M-1-40 G125Ext. threadG 1 x 20mm140
004H7680 XB12M-1-50 G125Ext. threadG 1 x 20mm150
004H7681 XB12M-1-60 G125Ext. threadG 1 x 20mm160
004H7682 XB12M-1-70 G125Ext. threadG 1 x 20mm170
004H7683 XB12M-1-80 G125Ext. threadG 1 x 20mm180