XB 12 H/L/M, 1 passe, G 5/4



XB 12, G 5/4 est un échangeur de chaleur à plaques brasées en inox / cuivre à une passe. Ils sont utilisés notamment dans des applications de production d'ECS, HVAC, et applications de froid et d'industrie.

XB 12 intègre nos nouvelles plaques, ce qui lui permet de transférer la chaleur plus efficacement que tous nos précédents modèles d'échangeurs.

L'échangeur peut être constitué de plaques type H ou type L. Lorsque ces 2 types de plaques sont combinés, ce sont alors des plaques de type M.


XB 12 H/L/M, 1 passe, G 5/4

Données techniques



N° de codeTypeMax. operation pressureConnection typeConnection sizeNumber of passesNumber of plates

XB 12H-1 G5/4

004H7555 XB12H-1-10 G5/425Ext. threadG 1 1/4 110
004H7556 XB12H-1-16 G5/425Ext. threadG 1 1/4 116
004H7557 XB12H-1-20 G5/425Ext. threadG 1 1/4 120
004H7558 XB12H-1-26 G5/425Ext. threadG 1 1/4 126
004H7559 XB12H-1-30 G5/425Ext. threadG 1 1/4 130
004H7560 XB12H-1-36 G5/425Ext. threadG 1 1/4 136
004H7561 XB12H-1-40 G5/425Ext. threadG 1 1/4 140
004H7562 XB12H-1-50 G5/425Ext. threadG 1 1/4 150
004H7563 XB12H-1-60 G5/425Ext. threadG 1 1/4 160
004H7564 XB12H-1-70 G5/425Ext. threadG 1 1/4 170
004H7565 XB12H-1-80 G5/425Ext. threadG 1 1/4 180
004H7566 XB12H-1-90 G5/425Ext. threadG 1 1/4 190
004H7567 XB12H-1-100 G5/425Ext. threadG 1 1/4 1100
004H7568 XB12H-1-110 G5/425Ext. threadG 1 1/4 1110
004H7569 XB12H-1-120 G5/425Ext. threadG 1 1/4 1120
004H7570 XB12H-1-140 G5/425Ext. threadG 1 1/4 1140

XB 12L-1 G5/4

004H7525 XB12L-1-10 G5/425Ext. threadG 1 1/4 110
004H7526 XB12L-1-16 G5/425Ext. threadG 1 1/4 116
004H7527 XB12L-1-20 G5/425Ext. threadG 1 1/4 120
004H7528 XB12L-1-26 G5/425Ext. threadG 1 1/4 126
004H7529 XB12L-1-30 G5/425Ext. threadG 1 1/4 130
004H7530 XB12L-1-36 G5/425Ext. threadG 1 1/4 136
004H7531 XB12L-1-40 G5/425Ext. threadG 1 1/4 140
004H7532 XB12L-1-50 G5/425Ext. threadG 1 1/4 150
004H7533 XB12L-1-60 G5/425Ext. threadG 1 1/4 160
004H7534 XB12L-1-70 G5/425Ext. threadG 1 1/4 170
004H7535 XB12L-1-80 G5/425Ext. threadG 1 1/4 180
004H7536 XB12L-1-90 G5/425Ext. threadG 1 1/4 190
004H7537 XB12L-1-100 G5/425Ext. threadG 1 1/4 1100
004H7538 XB12L-1-110 G5/425Ext. threadG 1 1/4 1110

XB 12M-1 G5/4

004H7540 XB12M-1-10 G5/425Ext. threadG 1 1/4 110
004H7541 XB12M-1-16 G5/425Ext. threadG 1 1/4 116
004H7542 XB12M-1-20 G5/425Ext. threadG 1 1/4 120
004H7543 XB12M-1-26 G5/425Ext. threadG 1 1/4 126
004H7544 XB12M-1-30 G5/425Ext. threadG 1 1/4 130
004H7545 XB12M-1-36 G5/425Ext. threadG 1 1/4 136
004H7546 XB12M-1-40 G5/425Ext. threadG 1 1/4 140
004H7547 XB12M-1-50 G5/425Ext. threadG 1 1/4 150
004H7548 XB12M-1-60 G5/425Ext. threadG 1 1/4 160
004H7549 XB12M-1-70 G5/425Ext. threadG 1 1/4 170
004H7550 XB12M-1-80 G5/425Ext. threadG 1 1/4 180
004H7551 XB12M-1-90 G5/425Ext. threadG 1 1/4 190
004H7552 XB12M-1-100 G5/425Ext. threadG 1 1/4 1100
004H7553 XB12M-1-110 G5/425Ext. threadG 1 1/4 1110