Echangeurs de chaleurs à plaques

XB 06H+, 1 passe



XB 06H+ est un échangeur de chaleur à plaques brasées en inox / cuivre à une passe. Ils sont utilisés notamment dans des applications de production d'ECS, HVAC, et applications de froid et d'industrie.

XB 06H+ intègre nos nouvelles plaques, ce qui lui permet de transférer la chaleur plus efficacement que tous nos précédents modèles d'échangeurs.


XB 06H+, 1 passe

Données techniques



N° de codeTypeMax. operation pressureConnection typeConnection sizeNumber of passesNumber of plates

XB 06H+

004B1206 XB 06H+-1-825Ext. threadG 3/4 x 20mm 18
004B1207 XB 06H+-1-1025Ext. threadG 3/4 x 20mm 110
004B1209 XB 06H+-1-1625Ext. threadG 3/4 x 20mm 116
004B1211 XB 06H+-1-2025Ext. threadG 3/4 x 20mm 120
004B1212 XB 06H+-1-2625Ext. threadG 3/4 x 20mm 126
004B1214 XB 06H+-1-3025Ext. threadG 3/4 x 20mm 130
004B1216 XB 06H+-1-3625Ext. threadG 3/4 x 20mm 136
004B1217 XB 06H+-1-4025Ext. threadG 3/4 x 20mm 140
004B1219 XB 06H+-1-5025Ext. threadG 3/4 x 20mm 150
004B1221 XB 06H+-1-6025Ext. threadG 3/4 x 20mm 160
004B1222 XB 06H+-1-7025Ext. threadG 3/4 x 20mm 170
004B1223 XB 06H+-1-8025Ext. threadG 3/4 x 20mm 180


Documentation



1 Documents trouvés: 1 brochure de présentation


Brochure de présentation
 
Echangeurs à plaques brsées Mircor PlateTM
VBJQB114_Brazed_MPHE_Leaflet_Ansicht_V1 SwissFrench final.pdf (19.0 Mb), N° documentation: VBJQB114, Langue: Swiss French, Date d'édition: 27/09 2017