Echangeurs de chaleurs à plaques

XB 06 H/L, 1 passe



XB 06 est un échangeur de chaleur à plaques brasées en inox / cuivre à une passe. Ils sont utilisés notamment dans des applications de production d'ECS, HVAC, et applications de froid et d'industrie.

XB 06 intègre nos nouvelles plaques, ce qui lui permet de transférer la chaleur plus efficacement que tous nos précédents modèles d'échangeurs.

L'échangeur peut être constitué de plaques type H ou type L.


XB 06 H/L, 1 passe

Données techniques



N° de codeTypeMax. operation pressureConnection typeConnection sizeNumber of passesNumber of plates

XB 06H

004B2036 XB 06H-1-8 25Ext. threadG 3/4 x 20mm 18
004B2037 XB 06H-1-10 25Ext. threadG 3/4 x 20mm 110
004B2038 XB 06H-1-16 25Ext. threadG 3/4 x 20mm 116
004B2039 XB 06H-1-20 25Ext. threadG 3/4 x 20mm 120
004B2041 XB 06H-1-26 25Ext. threadG 3/4 x 20mm 126
004B2042 XB 06H-1-30 25Ext. threadG 3/4 x 20mm 130
004B2043 XB 06H-1-36 25Ext. threadG 3/4 x 20mm 136
004B2044 XB 06H-1-40 25Ext. threadG 3/4 x 20mm 140
004B2046 XB 06H-1-50 25Ext. threadG 3/4 x 20mm 150
004B2047 XB 06H-1-60 25Ext. threadG 3/4 x 20mm 160
004B2048 XB 06H-1-70 25Ext. threadG 3/4 x 20mm 170

XB 06L

004B2024 XB 06L-1-8 25Ext. threadG 3/4 x 20mm 18
004B2025 XB 06L-1-10 25Ext. threadG 3/4 x 20mm 110
004B2026 XB 06L-1-16 25Ext. threadG 3/4 x 20mm 116
004B2027 XB 06L-1-20 25Ext. threadG 3/4 x 20mm 120
004B2028 XB 06L-1-2625Ext. threadG 3/4 x 20mm 126
004B2029 XB 06L-1-30 25Ext. threadG 3/4 x 20mm 130
004B2030 XB 06L-1-36 25Ext. threadG 3/4 x 20mm 136
004B2031 XB 06L-1-40 25Ext. threadG 3/4 x 20mm 140
004B2032 XB 06L-1-50 25Ext. threadG 3/4 x 20mm 150
004B2033 XB 06L-1-60 25Ext. threadG 3/4 x 20mm 160
004B2034 XB 06L-1-70 25Ext. threadG 3/4 x 20mm 170


Documentation



1 Documents trouvés: 1 brochure de présentation


Brochure de présentation
 
Echangeurs à plaques brsées Mircor PlateTM
VBJQB114_Brazed_MPHE_Leaflet_Ansicht_V1 SwissFrench final.pdf (19.0 Mb), N° documentation: VBJQB114, Langue: Swiss French, Date d'édition: 27/09 2017