Echangeurs de chaleurs à plaques

XB 04, 1 passe



XB 04 est un échangeur de chaleur à plaques brasées en inox / cuivre à une passe. Ils sont utilisés notamment dans des applications de production d'ECS, HVAC, et applications de froid et d'industrie.

XB 04 intègre nos nouvelles plaques, ce qui lui permet de transférer la chaleur plus efficacement que tous nos précédents modèles d'échangeurs.


XB 04, 1 passe

Données techniques



N° de codeTypeMax. operation pressureConnection typeConnection sizeNumber of passesNumber of plates

XB 04

004B1011 XB 04-1-825Ext. threadG 3/4 x 20mm 18
004B1012 XB 04-1-1025Ext. threadG 3/4 x 20mm 110
004B1014 XB 04-1-1625Ext. threadG 3/4 x 20mm 116
004B1016 XB 04-1-2025Ext. threadG 3/4 x 20mm 120
004B1017 XB 04-1-2625Ext. threadG 3/4 x 20mm 126
004B1019 XB 04-1-3025Ext. threadG 3/4 x 20mm 130
004B1021 XB 04-1-3625Ext. threadG 3/4 x 20mm 136
004B1023 XB 04-1-4025Ext. threadG 3/4 x 20mm 140
004B1024 XB 04-1-5025Ext. threadG 3/4 x 20mm 150
004B1026 XB 04-1-6025Ext. threadG 3/4 x 20mm 160


Documentation



1 Documents trouvés: 1 brochure de présentation


Brochure de présentation
 
Echangeurs à plaques brsées Mircor PlateTM
VBJQB114_Brazed_MPHE_Leaflet_Ansicht_V1 SwissFrench final.pdf (19.0 Mb), N° documentation: VBJQB114, Langue: Swiss French, Date d'édition: 27/09 2017