MSV-S Leno™



MSV-S LenoTM est une vanne associée pour toutes les vannes d’équilibrage manuelles de la gamme Leno. MSV-S LenoTM peut également servir de robinet sphérique de
haute qualité.
La vanne MSV-S LenoTM peut servir de vanne d’arrêt avec vidange dans les systèmes de chauffage/ climatisation et d’eau chaude sanitaire.
Il est recommandé d’utiliser MSV-S LenoTM avec toutes les vannes d’équilibrage de la gamme Leno.


MSV-S Leno™

Données techniques



N° de codeTypeGamme Q (l/h)kvs
(m3/h)
ConnectionPression travail
max.
(bar)
Pression Diff.
Max
(bar)
Temp. d'eau
Max.
(°C)
Prix Fr.

LENO™ MSV-S

003Z4011  DN153.0 m3/hRp 1/2" 2.513020.80
003Z4012  DN205.9 m3/hRp 3/4" 2.513027.60
003Z4013  DN259.3 m3/hRp 1" 2.513036.10
003Z4014  DN3217.7 m3/hRp 1 1/4" 2.513064.00
003Z4015  DN4025.7 m3/hRp 1 1/2" 2.5130119.00
003Z4016  DN5041.4 m3/hRp 2" 2.5130155.00
003Z4111  DN153.0 m3/hG 3/4 A 2.513020.80
003Z4112  DN205.9 m3/h G 1 A 2.513027.60


Documentation





Case Stories
 
Objects de référence de régulateurs de débit
Flyer Referenzbroschüre Strangregler F_Web.pdf (0.4 Mb), N° documentation: VZB4B114, Langue: Swiss French, Date d'édition: 21/12 2007
 


Fiche technique
 
Vannes d’équilibrage manuelles LENO™ MSV-BD
MSV-BD_VDB4C814.pdf (2.4 Mb), N° documentation: VDB4C814, Langue: Swiss French, Date d'édition: 06/01 2015
 


Software downloads
 
PFM 3000 upgrade firmware 9.8
PFM3000_Firmware_Upgrade_98.zip (0.4 Mb), N° documentation: VSE2A113, Langue: Swiss German, Date d'édition: 11/11 2008
 


Supplementary tools/tables
 
HT-classeur Vannes d'équilibrage 1/2011
Strangregulierventile Heft 5_1 F 2011 V2.pdf (17.7 Mb), N° documentation: HTK1C314, Langue: Swiss French, Date d'édition: 05/04 2011