MSV-BD Leno™



La vanne LENO™ MSV-BD est une nouvelle
génération de vannes manuelles pour l'équilibrage
du débit dans les systèmes de chauffage, de
climatisation et d'eau chaude sanitaire.


MSV-BD Leno™

Données techniques



N° de codeTypekvs
(m3/h)
ConnectionPrix Fr.

MSV-BD Leno™

003Z4000 MSV-BD 15 LF2.5 m³/hRp 1/2"56.00
003Z4001 MSV-BD 153.0 m³/hRp 1/2"56.00
003Z4002 MSV-BD 206.6 m³/hRp 3/4"62.00
003Z4003 MSV-BD 259.5 m³/hRp 1"70.00
003Z4004 MSV-BD 3218 m³/hRp 1 1/4"82.00
003Z4005 MSV-BD 4026 m³/hRp 1 1/2"98.00
003Z4006 MSV-BD 5040 m³/hRp 2*123.00
003Z4100 MSV-BD 15 LF ext.2.5 m3/hG 3/4 A53.00
003Z4101 MSV-BD 15 ext.3G 3/4 A53.00
003Z4102 MSV-BD 20 ext.6.6 m3/hG 1 A61.00


Documentation





Case Stories
 
Objects de référence de régulateurs de débit
Flyer Referenzbroschüre Strangregler F_Web.pdf (0.4 Mb), N° documentation: VZB4B114, Langue: Swiss French, Date d'édition: 21/12 2007
 


Fiche technique
 
Vannes d’équilibrage manuelles LENO™ MSV-BD
MSV-BD_VDB4C814.pdf (2.4 Mb), N° documentation: VDB4C814, Langue: Swiss French, Date d'édition: 06/01 2015
 


Software downloads
 
PFM 3000 upgrade firmware 9.8
PFM3000_Firmware_Upgrade_98.zip (0.4 Mb), N° documentation: VSE2A113, Langue: Swiss German, Date d'édition: 11/11 2008
 


Supplementary tools/tables
 
HT-classeur Vannes d'équilibrage 1/2011
Strangregulierventile Heft 5_1 F 2011 V2.pdf (17.7 Mb), N° documentation: HTK1C314, Langue: Swiss French, Date d'édition: 05/04 2011
 


Accessoires