Régulateur de décharge AVPA



Régulateurs de décharge type AVPA,
gamme de réglage Dp 0.1 - 2.0 bar

Organe de régalge et wanne de passage, corps de vanne (DN15-25 fonte rouge Rg5, DN32-50 fonte Sphäro GGG 40.3), brides DIN2501 à partir de diamètre nominale 32, max Dp 16 bar


Régulateur de décharge AVPA

Données techniques



N° de codeTypeRéglage min. Dp
(bar)
Réglage max. Dp
(bar)
Kvs
(m3/h)
Prix Fr.

AVPA

003H6593 AVPA0.050.54767.00
003H6594 AVPA0.050.56.3871.00
003H6595 AVPA0.050.58990.00
003H6596 AVPA PN15 25/8 0.214767.00
003H6597 AVPA PN16 20/6,3 0,2-1,0 0.216.3871.00
003H6598 AVPA PN16 25/8 0,2-1,0 0.218990.00
003H6599 AVPA PN25 32/12,5 0,2-1,0 0.2112.51586.00
003H6600 AVPA PN25 40/16 0,2-1,0 0.21162221.00
003H6601 AVPA PN25 50/20 0,2-1,0 0.21202273.00
003H6602 AVPA PN25 15/4 0,2-1,0 0.214851.00
003H6603 AVPA PN25 20/6,3 0,2-1,0 0.216.3969.00
003H6604 AVPA PN25 25/8 0,2-1,0 0.2181098.00
003H6605 AVPA PN25 15/4 0,3-2,0 0.324851.00
003H6606 AVPA PN25 20/6,3 0,3-2,0 0.326.3969.00
003H6607 AVPA PN25 25/8 0,3-2,0 0.3281098.00
003H6608 AVPA PN25 32/12,5 0,2-1,0 0.2112.51809.00
003H6609 AVPA0.21202414.00
003H6610 AVPA0.21252641.00
003H6611 AVPA0.3212.51809.00
003H6612 AVPA0.32202414.00
003H6613 AVPA0.32252641.00


Documentation





Datenblatt AVPA_PN16-25
 
AVPA_PN16-25_Dat_d_VDDCG103.pdf
AVPA_PN16-25_Dat_d_VDDCG103.pdf (0.9 Mb), N° documentation: , Langue: Swiss/French, Date d'édition: 11/09 2006
 


Fiche technique
 
Régulateur de trop plein à pres. différ. AVPA
AVPA_f.pdf (0.6 Mb), N° documentation: VDLRA114, Langue: Swiss French, Date d'édition: 01/10 2006