Thermostats d'ambiance Alpha



Thermostats d'ambiance Alpha

Données techniques



N° de codeTypeExécutionPrix Fr.

Alpha-thermostats

193B2063 Alpha FB 230230VAC, 10-28 Gamme°C, 1,8A43.20
193B2064 Alpha FB 2424 VAC, 10-28 Gamme °C, 1 A43.20
193B2065 Alpha 230C230 VAC, 0,2 A239.00
193B2066 Alpha 230K230 VAC, 0,2A63.00
193B2067 Alpha 230S230 VAC, 0,2 A50.00
193B2070 Alpha 24C24 VAC, 1 A239.00
193B2071 Alpha 24K24 VAC, 1 A63.00
193B2072 Alpha 24S24 VAC, 1 A50.00
193B2073 Alpha 24HKAlpha chauffer/refroidir, 24 VAC109.00
193B2075 Alpha-Socle AS 1000 NAlpha-Socle AS 1000 N7.10
193B2109 ALPHA 230 K avec sonde à distance230 VAC, 0.2 A111.00
193B2110 ALPHA 24 K avec sonde à distance24 VAC, 1 A111.00


Documentation





Feuille technique Alpha
 
Alpha_f.pdf
Alpha_f.pdf (1.5 Mb), N° documentation: , Langue: Swiss/French, Date d'édition: 05/09 2006
 


Fiche technique
 
Cahier classeur Régulation électrique indiv. des locaux
Heft_3_f.pdf (2.2 Mb), N° documentation: VDANA114, Langue: Swiss French, Date d'édition: 19/09 2007
 


Notice simplifiée
 
Instruction Alpha-Régulateur F / I
EA_AR2_7Sprachen_F-IT_OEM.pdf (1.7 Mb), N° documentation: VIANC114, Langue: Swiss French, Date d'édition: 22/08 2008