Combi-Régulateur de débit AB-QM



Combi-Régulateur de débit avec vanne de position intégrée, par une dynamique régulation de débit volumétrique sur une pression différentielle avec blocage. Régulation de débit volumétrique diréctement à la vanne sans outil possible. Préparé par l’admission d’une entraînement pour régulation de la température et du départ. Montage côté départ ou côté retour.

Combi-Régulateur de débit AB-QM

Données techniques



N° de codeValeurs kvs m3/hDescriptionGamme Q
(l/h)
RaccordPrix Fr.

AB-QM

003Z0332 ½"Without test plugs4.0 gpm¾" - NPSM 
003Z0333 ¾"Without test plugs6.6 gpm1" - NPSM 
003Z0334 1"Without test plugs11.0 gpm1¼" - NPSM 
003Z0335 1¼"Without test plugs17.5 gpm1½" - NPSM 
003Z0705 DN125Avec nipples de mesure90000 l/hFlansch4947.00
003Z0706 DN150Avec nipples de mesure145000 l/hFlansch6185.00
003Z0707 DN200With test plugs190000 l/hFlange9823.00
003Z0708 DN250With test plugs280000 l/hFlange12118.00
003Z0715 DN125HFAB-QM DN125HF  5443.00
003Z0716 DN150 HFHigh flow190000 l/h 6804.00
003Z0717 DN200HFAB-QM DN200HF  10805.00
003Z0718 DN250 HFHigh flow370000 l/h 13328.00
003Z0770 DN40Avec nipples de mesure7500 l/hG 2A712.00
003Z0771 DN50Avec nipples de mesure12500 l/hG 2 1/2 A742.00
003Z0772 DN 50FAvec nipples de mesure  967.00
003Z0773  Avec nipples de mesure  1653.00
003Z0774  Avec nipples de mesure  1706.00
003Z0775  Avec nipples de mesure  2045.00
003Z1201  Sans nipples  85.00
003Z1202 DN15Sans nipples  92.00
003Z1203 DN20Sans nipples  119.00
003Z1204 DN25Sans nipples  150.00
003Z1205 DB32Sans nipples  234.00
003Z1211 DN10Sans nipples  101.00
003Z1212 DB15avec nipples  107.00
003Z1213 DN20Sans nipples  138.00
003Z1214 DN25Sans nipples  166.00
003Z1215  Sans nipples  247.00
003Z1251 DN10LFLow flow version, avec nipples  85.00
003Z1252 DN 15 LFLow flow version, avec nipples  92.00
003Z1261 DN10 LFLow flow version, avec nipples  101.00
003Z1262 DN15 LFLow flow version, avec nipples  107.00
003Z1321 ½" Without test plugs. low flow1.2 gpm¾" - NPSM 
003Z1332 ½"Without test plugs. high flow4.0 gpm¾" - NPSM 
003Z1333 ¾"Without test plugs6.6 gpm1" - NPSM 
003Z1334 1"Without test plugs11.0 gpm1¼" - NPSM 
003Z1335 1¼"Without test plugs17.5 gpm¾" - NPSM 


Documentation





Brochure de présentation
 
AB -QM 1 million de raisons pour le meilleur choix
VBC6K214_Sep2014_FR AB QM.pdf (2.2 Mb), N° documentation: VBC6K214, Langue: Swiss French, Date d'édition: 28/09 2017
 
AB-QM - 1 milione di ragioni per scegliere il meglio
VBC6K106_AB-QM_2011_brochure.pdf (1.1 Mb), N° documentation: VBC6K106, Langue: Italian, Date d'édition: 10/04 2012
 
AB-QM - 1 million de raison pour le meilleur choix
ABQM 2011_F.pdf (1.3 Mb), N° documentation: VBC6K114, Langue: Swiss French, Date d'édition: 30/01 2013
 


Calculateur vanne AB-QM (en allemand)
 
abqm_ventilrechner.zip
abqm_ventilrechner.zip (0.8 Mb), N° documentation: , Langue: Swiss/French, Date d'édition: 10/03 2008
 


Case Stories
 
Objects de référence de régulateurs de débit
Flyer Referenzbroschüre Strangregler F_Web.pdf (0.4 Mb), N° documentation: VZB4B114, Langue: Swiss French, Date d'édition: 21/12 2007
 


Fiche technique
 
AME 110 NL / AME 120 NL
VDKHC304_AME110NL-120NL.pdf (0.7 Mb), N° documentation: VDKHC304, Langue: French, Date d'édition: 10/02 2009
 
AME 15QM
VDLEB104_AME15QM.pdf (0.5 Mb), N° documentation: VDLEB104, Langue: French, Date d'édition: 10/02 2009
 
AMI 140
VDKHB104_AMI140.pdf (0.9 Mb), N° documentation: VDKHB104, Langue: French, Date d'édition: 26/08 2009
 


Notice simplifiée
 
AB-PM DN 10-32
VIA7F200_AB-PM_DN10-32.pdf (2.1 Mb), N° documentation: VIA7F200, Langue: No text, Date d'édition: 13/12 2016
 
AB-QM (DN 10-32) Setting tool - Gen.2011
VIBPG100_AB-QM setting tool.pdf (0.8 Mb), N° documentation: VIBPG100, Langue: No text, Date d'édition: 28/11 2011
 
AB-QM Adapters
VIBPH100_Adapter_AME15QM.pdf (0.7 Mb), N° documentation: VIBPH100, Langue: No text, Date d'édition: 06/08 2013
 
AB-QM handle (DN 125-250)
VIBPB200_AB-QM_HANDLE_DN125-250.pdf (0.2 Mb), N° documentation: VIBPB200, Langue: No text, Date d'édition: 28/11 2011
 
AB-QM handle (DN 40-100)
VIBPA300_AB-QM_handle_DN40-100.pdf (0.1 Mb), N° documentation: VIBPA300, Langue: No text, Date d'édition: 27/05 2009
 
AB-QM handle, DN 40-100 (gen.2011)
VIBPF100_AB-QM_handle_DN40-100_gen2011.pdf (0.2 Mb), N° documentation: VIBPF100, Langue: No text, Date d'édition: 28/11 2011
 
Adapter AB-QM/AME 13SU
VIBPC200_ADAPTER-AB-AME13SU.pdf (0.2 Mb), N° documentation: VIBPC200, Langue: No text, Date d'édition: 26/01 2010
 
Adapter for AB-QM (Gen. 2011)/AME 13 SU
VIBPE100_Adapter AB-QM gen.2011_AME 13SU.pdf (0.3 Mb), N° documentation: VIBPE100, Langue: No text, Date d'édition: 22/06 2011
 
AME 435QM (quick guide)
VICVG200_AME435QM.pdf (0.8 Mb), N° documentation: VICVG200, Langue: No text, Date d'édition: 31/08 2016
 
Insulation AB-QM DN 15-25(32)
VIBPJ100_insulation_AB-QM_DN15-32__20-3-2014.pdf (0.6 Mb), N° documentation: VIBPJ100, Langue: No text, Date d'édition: 20/03 2014
 
Locking ring AB-QM (DN 10-32)
VIBPK200_Locking_ring_AB-QM_DN10-32.pdf (1.3 Mb), N° documentation: VIBPK200, Langue: No text, Date d'édition: 15/04 2014
 
Stem adapter AB-QM
VIC5V100-AB-QM adapter.pdf (0.1 Mb), N° documentation: VIC5V100, Langue: No text, Date d'édition: 30/06 2005
 
Stroke limiter TWA-Z & AB-QM/AB-PM (Gen. 2011)
VIBPD200_AB-QM stroke limiter gen.2011.pdf (0.5 Mb), N° documentation: VIBPD200, Langue: No text, Date d'édition: 10/05 2012
 


Supplementary tools/tables
 
HT-classeur Vannes d'équilibrage 1/2011
Strangregulierventile Heft 5_1 F 2011 V2.pdf (17.7 Mb), N° documentation: HTK1C314, Langue: Swiss French, Date d'édition: 05/04 2011
 


Accessoires



Accessoires pour l'AB-QM
082H8036 AMV 130/140 are actuators for three point control and AME 130/140 are actuators for modulating control. The actuators can be used with fan coil units, induction units, small reheaters, recoolers and in zone applications in which hot/cold water is the controlled medium.
082H8037 AMV 130/140 are actuators for three point control and AME 130/140 are actuators for modulating control. The actuators can be used with fan coil units, induction units, small reheaters, recoolers and in zone applications in which hot/cold water is the controlled medium.
082H8038 AMV 130/140 are actuators for three point control and AME 130/140 are actuators for modulating control. The actuators can be used with fan coil units, induction units, small reheaters, recoolers and in zone applications in which hot/cold water is the controlled medium.
082H8039 AMV 130/140 are actuators for three point control and AME 130/140 are actuators for modulating control. The actuators can be used with fan coil units, induction units, small reheaters, recoolers and in zone applications in which hot/cold water is the controlled medium.
AMV(E) 25 SU/SD
082G3023 AMV 25/35 are actuators for three point control and AME 25/35 are actuators for modulating control. In addition to basic functions such as manual control and position indication, the actuators are also equipped with force sensitive switch-off to ensure that nor actuators or valves are exposed to overload.Pour régulateur de base ECL Comfort et vannes VF(S)2, VF3, VRG, VRB.
082G3024 AMV 25/35 are actuators for three point control and AME 25/35 are actuators for modulating control. In addition to basic functions such as manual control and position indication, the actuators are also equipped with force sensitive switch-off to ensure that nor actuators or valves are exposed to overload.Pour régulateur de base ECL Comfort et vannes VF(S)2, VF3, VRG, VRB.