Corps de vanne pour montage sur le retour



Corps de vanne pour montage sur le retour

Données techniques



N° de codeTypeModèleDiamètre
(DN)
Valeur kv à
Xp = 0.5 - 2.0 K
Prix Fr.

RA-UR

013G3228 RA-UR 15Droite150.02 - 0-427.90
013G3229 RA-UR 15Equerre150.02 - 0.427.90
013G3297 RA-UR 10Equeurre horizontale100.02 - 0.426.30
013G3298 RA-UR 10Droite100.02 - 0.426.30
013G3299 RA-UR 10Equerre100.02 - 0.426.30


Documentation



2 Documents trouvés: 1 av-stuff and 1 feuille technique ra-ur


AV-Stuff
 
Introduction vanne thermostatique de radiateur
SWFR_trv01_CEN.swf (0.3 Mb), N° documentation: VVTYH114, Langue: Swiss French, Date d'édition: 03/04 2006
 


Feuille technique RA-UR
 
Ra-ur_f.pdf
Ra-ur_f.pdf (0.9 Mb), N° documentation: , Langue: Swiss/French, Date d'édition: 05/09 2006