Vannes d'équilibrage

ASV-PV



Limiteur automatique de pression différentielle
ASV-PV s'utilise pour des colonnes ou circuits radiateurs bitubes avec robinets thermostatiques.
l'ASV-PV offre les avantages suivants:
>Réglage entre 0,05b et 0,25b (livrée sur 0,1bar)
>Suppression des risques de bruits sur les robinets causés par les augmentations de pression différentielle.
>Limitation du débit en même temps que la pression différentielle.
>Solution idéale en combinaison avec les corps à préréglage RA-N (équilibrage par radiateurs et par colonne)
>Le réglage peut se faire hors eau ou en fonctionnement
>Supprime les effets d'interaction entre les débits observés avec le réglage des vannes manuelles.
>Adaptation automatique aux modifications ou extension du réseau comme aux pompes à débit variable.
>vanne d'arrêt sur le circuit aller en option.


ASV-PV

Données techniques



N° de codeRaccordDN
(DN)
Palier de pression
max.
(bar)
Pression différentielle
Max
(bar)
Temp. d'eau
Max.
(°C)
kvs
(m3/h)
Gamme Q (Min)
((l/h))
Gamme Q (Max.)
((l/h))
Prix Fr.

ASV-PV Flange

003Z0623  65162.512030.00.200.401795.00
003Z0624  80162.512048.00.200.402147.00
003Z0625  100162.512076.00.200.402326.00
003Z0633  65162.512030.00.350.751795.00
003Z0634  80162.512048.00.350.752147.00
003Z0635  100162.512076.00.350.752326.00
003Z0643  65162.512030.00.601.001834.00
003Z0644  80162.512048.00.601.002193.00
003Z0645  100162.512076.00.601.002790.00

ASV-PV Mâle.

003Z0611  50162.512020.00.050.25705.00
003Z0621  50161,512020.00.200.40705.00
003Z0631  50162.512020.00.350.75705.00
003Z0641  50162.512020.00.601.00705.00

ASV-PV NOUVEAU (new generation)

003Z5511  DN1516  1,6525 
003Z5512  DN2016  2,5525 
003Z5513  DN2516  4,0525 
003Z5541         145.00
003Z5542  20      173.00
003Z5543         212.00
003Z5544         291.00
003Z5545         358.00
003Z5546         705.00
003Z5551  DN1516  1,62060152.00
003Z5552  DN2016  2,52060176.00
003Z5553  DN2516  4,02060223.00
003Z5601         157.00
003Z5602  20      173.00
003Z5603         212.00
003Z5604         291.00
003Z5605         358.00
003Z5611  DN1516  1,6525157.00
003Z5612  DN2016  2,5525182.00
003Z5613  DN2516  4,0525223.00


Documentation





Brochure de présentation
 
Il corretto bilanciamento di un sistema a due tubi
VBA6Q106_TwoPipe_ASV_brochure.pdf (0.7 Mb), N° documentation: VBA6Q106, Langue: Italian, Date d'édition: 10/04 2012
 


Case Stories
 
Objects de référence de régulateurs de débit
Flyer Referenzbroschüre Strangregler F_Web.pdf (0.4 Mb), N° documentation: VZB4B114, Langue: Swiss French, Date d'édition: 21/12 2007
 


Feuille technique ASV
 
Asv_f.pdf
Asv_f.pdf (1.2 Mb), N° documentation: , Langue: Swiss/French, Date d'édition: 05/09 2006
 


Notice simplifiée
 
ASV-PV (4.gen.) / DN 15-25 service kit
VIDVF200_ASV-PV_DN_15-25_service_kit.pdf (2.3 Mb), N° documentation: VIDVF200, Langue: No text, Date d'édition: 04/01 2017
 
ASV-PV (4.gen.) / DN 32-50 service kit
VIDVD200_ASV-PV_DN_32-50_service_kit.pdf (3.3 Mb), N° documentation: VIDVD200, Langue: No text, Date d'édition: 04/01 2017
 
ASV-PV (5-25 kPa) to ASV-PV (20-40 kPa)
VIDVA100_ASV-PVupgrade.pdf (1.0 Mb), N° documentation: VIDVA100, Langue: No text, Date d'édition: 06/08 2008
 
ASV-PV impulse tube
VIDVC100_ASV-P_PV_Inpulse_tube_plastic.pdf (1.0 Mb), N° documentation: VIDVC100, Langue: No text, Date d'édition: 07/03 2013
 


Supplementary tools/tables
 
HT-classeur Vannes d'équilibrage 1/2011
Strangregulierventile Heft 5_1 F 2011 V2.pdf (17.7 Mb), N° documentation: HTK1C314, Langue: Swiss French, Date d'édition: 05/04 2011