ASV-P



Limiteur automatique de pression différentielle ASV-P s'utilise pour des colonnes ou circuits radiateurs bitubes avec robinets thermostatiques.
l'ASV-PV offre les avantages suivants:
>Suppression des risques de bruits sur les robinets causés par les augmentations de pression différentielle.
>Limitation du débit en même temps que la pression différentielle.
>Solution idéale en combinaison avec les corps à préréglage RA-N (équilibrage par radiateurs et par colonne)
>Le réglage peut se faire hors eau ou en fonctionnement
>Supprime les effets d'interaction entre les débits observés avec le réglage des vannes manuelles.
>Adaptation automatique aux modifications ou extension du réseau comme aux pompes à débit variable.
>vanne d'arrêt sur le circuit aller en option.


ASV-P

Données techniques



N° de codeRaccordGamme Q (Min)
((l/h))
Gamme Q (Max.)
((l/h))
kvs
(m3/h)
Prix Fr.

ASV-P Fem.

003L7621 1/2" int.05001.6150.00
003L7622 3/4" int.408002.5164.00
003L7623 1" int.6512504.0198.00
003L7624 5/4" int.10020006.3260.00
003L7625 1 1/2" int.150315010305.00


Documentation





Brochure de présentation
 
Il corretto bilanciamento di un sistema a due tubi
VBA6Q106_TwoPipe_ASV_brochure.pdf (0.7 Mb), N° documentation: VBA6Q106, Langue: Italian, Date d'édition: 10/04 2012
 


Case Stories
 
Objects de référence de régulateurs de débit
Flyer Referenzbroschüre Strangregler F_Web.pdf (0.4 Mb), N° documentation: VZB4B114, Langue: Swiss French, Date d'édition: 21/12 2007
 


Feuille technique ASV
 
Asv_f.pdf
Asv_f.pdf (1.2 Mb), N° documentation: , Langue: Swiss/French, Date d'édition: 05/09 2006
 


Instruction ASV-P
 
ASV_P_Inst_d+f.pdf
ASV_P_Inst_d+f.pdf (0.2 Mb), N° documentation: , Langue: Swiss/French, Date d'édition: 05/09 2006
 


Notice simplifiée
 
ASV-P upgrade (10 kPa) to ASV-P (20/30 kPa)
VIDVB100_ASV-P update.pdf (0.5 Mb), N° documentation: VIDVB100, Langue: No text, Date d'édition: 15/03 2012
 
ASV-PV (4.gen.) / DN 32-50 service kit
VIDVD200_ASV-PV_DN_32-50_service_kit.pdf (3.3 Mb), N° documentation: VIDVD200, Langue: No text, Date d'édition: 04/01 2017
 
ASV-PV impulse tube
VIDVC100_ASV-P_PV_Inpulse_tube_plastic.pdf (1.0 Mb), N° documentation: VIDVC100, Langue: No text, Date d'édition: 07/03 2013
 


Supplementary tools/tables
 
HT-classeur Vannes d'équilibrage 1/2011
Strangregulierventile Heft 5_1 F 2011 V2.pdf (17.7 Mb), N° documentation: HTK1C314, Langue: Swiss French, Date d'édition: 05/04 2011