Vannes thermostatiques de radiateur

Corps monopoint



Raccordement en un seul point du radiateur, idéal par exemple pour les sèches serviettes mixtes. Livré avec sa canne de 230 mm. (canne de 500mm également possible)
-RA 15/6TB pour les sytèmes bitubes
-RA 15/6T pour les systèmes monotubes


Corps monopoint

Données techniques



N° de codeProduitTypePrix Fr.

RA 15/6T
Monotube

013G3220 RA 15/6TRaccordement par le sol60.00
013G3270 RA 15/6TRaccordement vers le mur60.00

RA 15/6TB
Bitube

013G3210 RA 15/6TBRaccordement par le sol60.00
013G3215 RA 15/6TBRaccordement vers le mur60.00


Documentation



1 Documents trouvés: 1 notice simplifiée


Notice simplifiée
 
RA 15/6T, RA 15/6TB
013R9001_Vi51U500.pdf (0.3 Mb), N° documentation: VI51U500, Langue: No text, Date d'édition: 01/08 2005