Themostat d'ambiance electronique, RET



La gamme des thermostats RET existe en version 24V et 240V. Ces thermostats incorporent un anticipateur électronique pour de meilleures performances. Les thermostats existent dans de nombreuses variantes, proposant des contacts libres de potentiel et des indicateurs d'état par LED.

Themostat d'ambiance electronique, RET

Données techniques



N° de codeTypeDescriptionVoltage
(V.a.c.)
Plage
Température
(C)
Prix Fr.

RET 1000 B

087N6451 RET 1000 BThermostat ambiance intelligent, 2 piles de 1,5 V,
avec bouton de réglage, sortie libre de potentiel
2305-3043.30

RET 1000 M

087N6450 RET 1000 MThermostat ambiance intelligent, 230 V CA,
avec bouton de réglage, sortie libre de potentiel
2305-3043.30

RET 1000 MS

087N6452 RET 1000 MSThermostat ambiance intelligent, 230 V CA,
avec bouton de réglage, sortie 230 V CA
2305-3048.30

RET 2000 B

087N6441 RET 2000 BThermostat ambiance numérique, 2 piles de 1,5 V,
avec affichage LCD, sortie libre de potentiel
230Vac5-3087.00

RET 2000 M

087N6440 RET 2000 MThermostat ambiance numérique, 230 V CA,
avec affichage LCD, sortie libre de potentiel
230Vac5-3087.00

RET 2000 MS

087N6442 RET 2000 MSThermostat ambiance numérique, 230 V CA,
avec affichage LCD, sortie 230 V CA
230Vac5-3090.00

RET230

087N7004 RET 230Avec indicateur LED220/2405-3059.00

RET230NSB

087N7010 RET 230NSBIndicateur LED tension+état, contacts libres de potentiel, abaissement nocturne 5°C220/2405-3062.00

RET24

087N7014 RET 24Indicateur LED d'état245-3041.20

RET24NSB

087N7018 RET 24NSBIndicateur LED d'état, contacts libres de potentiel, abaissement nocturne 5°C245-3062.00


Documentation





Feuille technique RET
 
Ret_f.pdf
Ret_f.pdf (0.4 Mb), N° documentation: , Langue: Swiss/French, Date d'édition: 05/09 2006
 


Instruction RET 230
 
RET230_Inst_mult.pdf
RET230_Inst_mult.pdf (0.2 Mb), N° documentation: , Langue: Swiss/French, Date d'édition: 05/09 2006
 


Notice d'utilisation
 
RET 1000 Mode d'Emploi
RET1000_Bedienungsanleitung_F.pdf (0.3 Mb), N° documentation: VURKS214, Langue: Swiss French, Date d'édition: 06/10 2014
 
RET 2000 Bedienungsanleitung
RET2000_Bedienungsanleitung_F.pdf (0.5 Mb), N° documentation: VURKR214, Langue: Swiss French, Date d'édition: 06/10 2014
 


Notice simplifiée
 
RET 1000 Instruction
RET1000_Installationsanleitung_F.pdf (1.1 Mb), N° documentation: VIRKQ214, Langue: Swiss French, Date d'édition: 06/10 2014
 
RET 2000 Instruction
RET2000_Instruktionen_F.pdf (0.9 Mb), N° documentation: VIRKP214, Langue: Swiss French, Date d'édition: 06/10 2014
 
RET230 HC1 and RET230 HCA-1
39050v04s2-1.pdf (4.7 Mb), N° documentation: VIRKG21H, Langue: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Date d'édition: 23/10 2007
 
RET230 HC3 and RET230 HCA Instructions
39051v05s2-1.pdf (5.0 Mb), N° documentation: VIRKE21H, Langue: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Date d'édition: 11/10 2007
 
RET230 HCW1 Instructions
39053v05s2-1.pdf (4.3 Mb), N° documentation: VIRKH21H, Langue: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Date d'édition: 23/10 2007
 
RET230 HCW3 Instructions
39052v06s2-1.pdf (4.6 Mb), N° documentation: VIRKF21H, Langue: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Date d'édition: 23/10 2007
 
RET230 Instructions
25490v04.pdf (1.0 Mb), N° documentation: VIRKC21H, Langue: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Date d'édition: 25/06 2007