Vannes thermostatiques de radiateur

Pour corps de vannes



Presse-etoupe, ergots de préréglage, outils, coudes...

Pour corps de vannes

Données techniques



N° de codeDescriptionPrix Fr.

Accessoires, corps de vanne

013G0290 Presse-étoupe pour corps RA 2000 (sachet 10)9.00
013G3085 Outils pour remplacement insert sur corps RA 2000465.00
013G5002 Volant manuel pour corps de vanne RA7.50
013L0443 nipple court, réduction 22mm, R3/8, 10pcs.6.70
013L0445 Nipple courte, réduction 24 mm, R1/2, 10pcs10.10
013L0447 Nipple long, R3/8, 10pcs10.60
013U0070 Presse-étoupe pour RA/VL et RA/V11.00


Documentation



1 Documents trouvés: 1 notice simplifiée


Notice simplifiée
 
Service, RA2000 valves
013R9309_vi31h200.pdf (0.4 Mb), N° documentation: VI31H200, Langue: No text, Date d'édition: 01/02 2007