Corps VHS



Le corps de vanne VHS est spécialement destiné aux radiateurs sèche-serviettes universels (ou 6 orifices) avec entraxe de 50mm. Ce corps permet un montage discret de la tête thermostatique sous le radiateur. Le préréglage du débit est possible sur le corps ce qui est trés utile sur les radiateurs de faible puissance.

Corps VHS

Données techniques



N° de codeTypeRaccordement
Radiateur
Raccordement
réseau
Kv - gamme
(Kv)
Prix Fr.

VHS-UN
Bitube

013G4741 Equerre1/2"3/4"0.02-0.4850.80
013G4742 Droit1/2"3/4"0.02-0.4850.80


Documentation



1 Documents trouvés: 1 feuille technique vhs


Feuille technique VHS
 
VHS_f.pdf
VHS_f.pdf (0.9 Mb), N° documentation: , Langue: Swiss/French, Date d'édition: 05/09 2006