Raccords de retour RLV



Ces raccords permettent d'assurer rapidement, sans fuites ni éclaboussures, l'isolement, la vidange et le remplissage du radiateur. Traitement de surface pour un fini impeccable. Préréglage du débit du radiateur par rotation de la vis de réglage intégrée au raccord.

Raccords de retour RLV

Données techniques



N° de codeTypeTypeRaccordement
réseau
Raccordement
Radiateur
Prix Fr.

RLV

003L0141 RLV 10Equerre, nickelé3/8"3/8"11.50
003L0142 RLV 10Droit, nickelé3/8"3/8"11.50
003L0143 RLV 15Equerre, nickelé1/2"1/2"12.20
003L0144 RLV 15Droit, nickelé1/2"1/2"12.20
003L0145 RLV 20Equerre, nickelé3/4"3/4"16.20
003L0146 RLV 20Droit, nickelé3/4"3/4"16.20
003L1824 RLV 15 Pressdroit, nicklé, avec raccord press-fit15 mmRp ½17.10
003L1825 RLV 15 Presséquerre, nicklé, avec raccord press-fit15 mmRp ½17.10


Documentation



2 Documents trouvés: 1 feuille technique rlv and 1 instruction rlv


Feuille technique RLV
 
Rlv_f.pdf
Rlv_f.pdf (0.7 Mb), N° documentation: , Langue: Swiss/French, Date d'édition: 05/09 2006
 


Instruction RLV
 
RLV_Inst_NoTXT.pdf
RLV_Inst_NoTXT.pdf (0.1 Mb), N° documentation: , Langue: Swiss/French, Date d'édition: 05/09 2006