Régulateurs thermost. pour climatisation

Vanne pour circuit de climatisation, RA-C



L'association des régulateurs thermostatiques ou électroniques avec les vannes RA-C est une combinaison parfaite pour la régulation des circuit de climatisation ou de chauffage.
Les vannes RA-C sont faites à base d'un laiton spécial, particulièrement adapté aux fluides utilisés en climatisation. Les vannes possèdent des raccords externes ce qui les rend faciles à installer.


Vanne pour circuit de climatisation, RA-C

Données techniques



N° de codeTypeVersionRaccordementkv -pour Xp = 1.0 - 3.0 K
(m3/h)
kvs
(m3/h)
Prix Fr.

RA-C

013G3094 RA-C 15Vanne de passage2xG 3/4" A0.3-0.91.231.80
013G3096 RA-C 15Vanne de passage2xG 1"A0.8-2.63.371.00


Documentation





Brochure de présentation
 
Le choix de la simplicité
vb33z114.pdf (1.1 Mb), N° documentation: VBVLH114, Langue: Swiss French, Date d'édition: 26/01 2004
 


Feuille technique RA-C
 
Ra-c_f.pdf
Ra-c_f.pdf (0.7 Mb), N° documentation: , Langue: Swiss/French, Date d'édition: 05/09 2006
 


Fiche technique
 
Vannes RA-C
VD33U114_RA-C.pdf (0.7 Mb), N° documentation: VD33U114, Langue: Swiss French, Date d'édition: 01/06 1999
 


Instruction RA-C
 
RA-C_Inst_mult.pdf
RA-C_Inst_mult.pdf (0.1 Mb), N° documentation: , Langue: Swiss/French, Date d'édition: 05/09 2006
 


Supplementary tools/tables
 
Cahier classeur HT - Régulateur thermost. pour climatisation
Heft_2_f.pdf (2.1 Mb), N° documentation: HTKKC114, Langue: Swiss French, Date d'édition: 19/09 2007