Vannes thermostatiques de radiateur

Corps de vanne sans préréglage



Corps classique pour installation bitube avce pompe de circulation. Limiteur de débit incorporé pour éviter les déséquilibres hydrauliques. Traitement de surface pour un fini impeccable. Presse étoupe remplaçable sans vidange ni outil spécial.

Corps de vanne sans préréglage

Données techniques



N° de codeTypeModèleDiamètre
(DN)
Valeur kv à
Xp = 0.5 - 2.0 K
Prix Fr.

RA-FN

013G0001 RA-FN 10Equerre100.17 - 0.522.30
013G0021 RA-FNEquerre100.17 - 0.518.10
013G0022 RA-FNDroit100.17 - 0.518.10
013G0023 RA-FNEquerre150.22 - 0.719.20
013G0024 RA-FNDroit150.22 - 0.719.20
013G0025 RA-FNEquerre200.30 - 1.027.10
013G0026 RA-FNDroit200.30 - 1.027.10
013G0027 RA-FNEquerre250.30 - 1.050.80
013G0028 RA-FNDroit250.30 - 1.050.80
013G0141 RA-FN UKEquerre inversée100.17 - 0.522.70
013G0143 RA-FN UKEquerre inversée150.22 - 0.724.80
013G0145 RA-FN UKEquerre inversée200.25 - 0.830.40
013G3226 RA-FNVanne de passage150.43 - 0.728.70
013G3227 RA-FNVanne équerre150.43 - 0.728.70


Documentation





AV-Stuff
 
Introduction vanne thermostatique de radiateur
SWFR_trv01_CEN.swf (0.3 Mb), N° documentation: VVTYH114, Langue: Swiss French, Date d'édition: 03/04 2006
 


Brochure de présentation
 
Dynamic Valve RA-DV
dynamic_valve_FR_2016.pdf (6.0 Mb), N° documentation: VBGWL314, Langue: Swiss French, Date d'édition: 09/02 2018
 


Feuille technique RA-FN
 
Ra-fn_f.pdf
Ra-fn_f.pdf (1.3 Mb), N° documentation: , Langue: Swiss/French, Date d'édition: 05/09 2006
 


Accessoires



Pour corps de vannes Presse-etoupe, ergots de préréglage, outils, coudes...