Vannes thermostatiques de radiateur

Corps de vanne avec préréglage



Les corps de vanne à préréglage RA-N sont utilisés sur les installations bitubes et permette une distribution optimale de l'eau dans le circuit. Le préréglage permet d'ajuster avec précision le débit traversant la vanne ce qui évite le déséquilibre hydraulique de l'installation. Le préréglage s'effectue trés simplement et ne nécessite pas d'outils.

Corps de vanne avec préréglage

Données techniques



N° de codeTypeModèleDiamètre
(DN)
Valeur kv à
Xp = 0.5 - 2.0 K
Prix Fr.

RA-N

013G0031 RA-N 10Équerre100.04 - 0.519.90
013G0032 RA-N 10Droit100.04 - 0.519.90
013G0033 RA-N 15Équerre150.04 - 0.721.10
013G0034 RA-N 15droit150.04 - 0.721.10
013G0035 RA-N 20Équerre200.10 - 1.024.70
013G0036 RA-N 20Droit200.10 - 1.024.70
013G0037 RA-N 25Équerre250.10 - 1.050.80
013G0038 RA-N 25Droit250.10 - 1.050.80
013G0151 RA-N 10 UKéquerre inversée100.04 - 0.520.70
013G0153 RA-N 15 UKéquerre inversée150.04 - 0.722.60
013G0155 RA-N 20 UKéquerre inversée200.16 - 0.830.40
013G0231 RA-N 10angle à droite100.04 - 0.523.50
013G0232 RA-N 10angle à gauche100.04 - 0.523.50
013G0233 RA-N 15angle à droite150.04 - 0.726.50
013G0234 RA-N 15angle à gauche150.04 - 0.726.50
013G3237 RA-N 15 PressVanne équerre avec racords Press-Fit150.04 - 0.726.70
013G3238 RA-N 15 PressVanne de passage avec raccords Press-Fit150.04 - 0.726.70
013G3239 RA-N 15 PressÉquerre inversée (UK) avec raccords Press-Fit150.04 - 0.734.30


Documentation





AV-Stuff
 
Introduction vanne thermostatique de radiateur
SWFR_trv01_CEN.swf (0.3 Mb), N° documentation: VVTYH114, Langue: Swiss French, Date d'édition: 03/04 2006
 


Brochure de présentation
 
Dynamic Valve RA-DV
dynamic_valve_FR_2016.pdf (6.0 Mb), N° documentation: VBGWL314, Langue: Swiss French, Date d'édition: 09/02 2018
 


Feuille technique RA-N
 
Ra-n_f.pdf
Ra-n_f.pdf (1.0 Mb), N° documentation: , Langue: Swiss/French, Date d'édition: 05/09 2006
 


Instruction RA-N
 
RA-N_Inst_mult.pdf
RA-N_Inst_mult.pdf (0.1 Mb), N° documentation: , Langue: Swiss/French, Date d'édition: 05/09 2006
 


Notice simplifiée
 
Service, RA2000 valves
013R9309_vi31h200.pdf (0.4 Mb), N° documentation: VI31H200, Langue: No text, Date d'édition: 01/02 2007
 


Accessoires



Pour corps de vannes Presse-etoupe, ergots de préréglage, outils, coudes...