Vannes thermostatiques de radiateur

Corps de vanne faible perte de charge



Corps de vanne à faible perte de charge pour installation thermosiphon ou monotube dérivé. Le presse-étoupe est remplçabale sans vidange et sans outil spécial.

Corps de vanne faible perte de charge

Données techniques



N° de codeTypeModèleDiamètre
(DN)
Valeur kv à
Xp = 0.5 - 2.0 K
Prix Fr.

RA-G

013G1675 RA-G 15de passage151.6343.00
013G1676 RA-G 15équerre152.0643.00
013G1677 RA-G 20de passage202.0645.50
013G1678 RA-G 20équerre202.2045.50
013G1679 RA-G 25de passage252.2778.00
013G1680 RA-G 25équerre252.4178.00


Documentation





AV-Stuff
 
Introduction vanne thermostatique de radiateur
SWFR_trv01_CEN.swf (0.3 Mb), N° documentation: VVTYH114, Langue: Swiss French, Date d'édition: 03/04 2006
 


Brochure de présentation
 
Dynamic Valve RA-DV
dynamic_valve_FR_2016.pdf (6.0 Mb), N° documentation: VBGWL314, Langue: Swiss French, Date d'édition: 09/02 2018
 


Feuille technique RA-G
 
Ra-g_f.pdf
Ra-g_f.pdf (0.5 Mb), N° documentation: , Langue: Swiss/French, Date d'édition: 05/09 2006
 


Fiche technique
 
Corps de vanne à faible perte de charge type RA-G
VDSXR104_RA_G_teamcent.pdf (6.6 Mb), N° documentation: VDSXR104, Langue: French, Date d'édition: 11/05 2011