Régulateur de la température FJV



Régulateur de la température type FJV avec bulbe fixe, s'ouvre à température croissante.

Régulateur de la température FJV

Données techniques



N° de codeDN
(mm)
RaccordMax. Kv
(m3/h)
Min. temp.
(°C)
Max. temp.
(°C)
Prix Fr.

FJV

003N2250 15Rp 1/21.92060435.00
003N3250 20Rp 3/43.42060465.00
003N4250 25Rp 15.52060516.00