Vannes asservies à la pression

Régulateur de pression différentielle AVP



Régulateurs de pression différentielle type AVP
montage sur le retour, pression nominale PN 16,
gamme de réglage 0.05 - 0.5 bar et
gamme de réglage 0.2 - 1.0 bar


Régulateur de pression différentielle AVP

Données techniques



N° de codeTypeRéglage max. Dp
(bar)
Kvs
(m3/h)
Débit nominal
(m3/h)
Prix Fr.

AVP

003H6200 AVP0.51.6 551.00
003H6201 AVP0.52.5 541.00
003H6202 AVP0.54 541.00
003H6203 AVP0.56.3 551.00
003H6204 AVP0.58 588.00
003H6205 AVP0.510 874.00
003H6206 AVP11.6 541.00
003H6207 AVP12.5 541.00
003H6208 AVP14 541.00
003H6209 AVP16.3 551.00
003H6210 AVP18 588.00
003H6212 AVP1.61.6 564.00
003H6213 AVP1.62.5 564.00
003H6214 AVP1.64 564.00
003H6215 AVP1.66.3 573.00
003H6216 AVP1.68 587.00
003H6217 AVP1.610 907.00
003H6238 AVP0.51.6 532.00
003H6239 AVP0.52.5 532.00
003H6240 AVP0.54 532.00
003H6241 AVP0.56.3 541.00
003H6242 AVP0.58 588.00
003H6243 AVP0.510 874.00
003H6244 AVP11.6 543.00
003H6245 AVP12.5 543.00
003H6246 AVP14 543.00
003H6247 AVP16.3 561.00
003H6248 AVP18 591.00
003H6283 AVP11.6 956.00
003H6284 AVP12.5 956.00
003H6285 AVP14 956.00
003H6286 AVP16.3 991.00
003H6287 AVP18 1067.00
003H6293 AVP21.6 956.00
003H6294 AVP22.5 956.00
003H6295 AVP24 956.00
003H6296 AVP26.3 991.00
003H6297 AVP28 1067.00
003H6315 AVP11.6 956.00
003H6316 AVP12.5 956.00
003H6317 AVP14 956.00
003H6318 AVP16.3 991.00
003H6319 AVP18 1067.00
003H6325 AVP21.6 956.00
003H6326 AVP22.5 956.00
003H6327 AVP24 956.00
003H6328 AVP26.3 991.00
003H6329 AVP28 1067.00
003H6345 AVP14 1194.00
003H6346 AVP16.3 1239.00
003H6347 AVP18 1331.00
003H6348 AVP112.5 2124.00
003H6349 AVP120 2187.00
003H6350 AVP125 2302.00
003H6351 AVP24 1194.00
003H6352 AVP26.3 1239.00
003H6353 AVP28 1331.00
003H6354 AVP212.5 2124.00
003H6355 AVP220 2187.00
003H6356 AVP225 2302.00
003H6370 AVP16.3 1239.00
003H6371 AVP18 1331.00
003H6372 AVP112.5 2124.00
003H6373 AVP120 2187.00
003H6374 AVP125 2302.00
003H6375 AVP24 1194.00
003H6376 AVP26.3 1239.00
003H6377 AVP28 1331.00
003H6378 AVP212.5 2124.00
003H6379 AVP220 2187.00
003H6380 AVP225 2302.00


Documentation





Datenblatt AVP_AVP-F_PN16
 
AVP_AVP-F_PN16_Dat_d_VDDBG103.pdf
AVP_AVP-F_PN16_Dat_d_VDDBG103.pdf (0.9 Mb), N° documentation: , Langue: Swiss/French, Date d'édition: 08/09 2006
 


Datenblatt AVPB_PN25
 
AVP_PN25_Dat_d_VDCCW103.pdf
AVP_PN25_Dat_d_VDCCW103.pdf (1.1 Mb), N° documentation: , Langue: Swiss/French, Date d'édition: 08/09 2006
 


Fiche technique
 
Régulateur de pression différentielle AVP (-F) PN25
AVP PN25_f.pdf (0.8 Mb), N° documentation: VDLRC114, Langue: Swiss French, Date d'édition: 01/10 2006
 
Régulateur de prssion différentielle PN16 AVP
AVP PN16_f.pdf (0.7 Mb), N° documentation: VDLRB114, Langue: Swiss French, Date d'édition: 01/10 2006