Régulateur de pres. diff. et de débit AVPQ



Régulateurs de pression différentielle et de débit type AVPQ
Montage sur le retour, pression nominale PN16, gamme de réglage 0.2 - 1.0 bar.


Régulateur de pres. diff. et de débit AVPQ

Données techniques



N° de codeDNPN
(bar)
RaccordementTaille raccordKvs
(m3/h)
Débit nominal
(m3/h)
Prix Fr.

AVPQ

003H6477 1516External threadG 3/4 A1.61.4852.70
003H6478 1516External threadG 3/4 A2.51.8836.00
003H6479 1516External threadG 3/4 A42.7836.00
003H6480 2016External threadG 1 A6.34.5893.00
003H6481 2516External threadG 1 1/4 A86996.00
003H6482 3216External threadG 1 3/4 A107.31959.00
003H6483 1516External threadG 3/4 A1.61.4836.00
003H6484 1516External threadG 3/4 A2.51.8836.00
003H6485 1516External threadG 3/4 A42.7836.00
003H6486 2016External threadG 1 A6.34.5893.00
003H6487 2516External threadG 1 1/4 A86996.00
003H6531 1525External threadG 3/4 A1.60.861391.00
003H6532 1525External threadG 3/4 A2.51.41391.00
003H6533 1525External threadG 3/4 A42.21391.00
003H6534 2025External threadG 1 A6.331496.00
003H6535 2525External threadG 1 1/4 A83.51691.00
003H6536 3225External threadG 1 3/4 A12.582680.00
003H6537 4025External threadG 2 A16103625.00
003H6538 5025External threadG 2 1/2 A20123887.00
003H6539 1525External threadG 3/4 A1.60.861391.00
003H6540 1525External threadG 3/4 A2.51.41391.00
003H6541 1525External threadG 3/4 A42.21391.00
003H6542 2025External threadG 1 A6.331496.00
003H6543 2525External threadG 1 1/4 A83.51695.00
003H6544 3225External threadG 1 3/4 A12.582680.00
003H6545 4025External threadG 2 A16103625.00
003H6546 5025External threadG 2 1/2 A20123887.00
003H6563 3225Bride 12.582883.00
003H6564 4025Bride 20103806.00
003H6565 5025Bride 25124100.00
003H6566 3225Bride 12.582883.00
003H6567 4025Bride 20103806.00
003H6568 5025Bride 25124100.00
003H6918 1525External threadG 3/4 A0.40.18 
003H6919 1525External threadG 3/4 A10.4 
003H6920 1525External threadG 3/4 A0.40.181391.00
003H6921 1525External threadG 3/4 A10.4 


Documentation





Datenblatt AVPQ-F-PN16
 
AVPQ_F-PN16_Dat_d_20VDDBH103.pdf
AVPQ_F-PN16_Dat_d_20VDDBH103.pdf (0.7 Mb), N° documentation: , Langue: Swiss/French, Date d'édition: 08/09 2006
 


Datenblatt AVPQ-PN25
 
AVPQ_PN25_Dat_d_VDCCX103.pdf
AVPQ_PN25_Dat_d_VDCCX103.pdf (1.1 Mb), N° documentation: , Langue: Swiss/French, Date d'édition: 08/09 2006