Régulateur de pres. diff. et limit. de débit AVPB



Régulateurs de pression différentielle et limiteurs de débit type AVPB
Montage sur le retour, pression nominale PN16, gamme de réglage 0.2 - 1.0 bar

Remarque: Une tube d'impulsion Cu diam. 6x1mm, doit être installée par vos soins. Les jeux de bagues de serrage nécessaires et un nipple de raccord 3/8" sont livrés avec la vanne.


Régulateur de pres. diff. et limit. de débit AVPB

Données techniques



N° de codeDNPN
(bar)
RaccordementRéglage min. Dp
(bar)
Réglage max. Dp
(bar)
Kvs
(m3/h)
Débit nominal
(m3/h)
Prix Fr.

AVPB

003H6393 1516External thread0.050.51.61.4688.00
003H6394 1516External thread0.050.52.51.8688.00
003H6395 1516External thread0.050.542.7688.00
003H6396 2016External thread0.050.56.34.5768.00
003H6397 2516External thread0.050.586889.00
003H6398 3216External thread0.050.5107.31764.00
003H6399 1516External thread0.211.61.4688.00
003H6400 1516External thread0.212.51.8688.00
003H6401 1516External thread0.2142.7688.00
003H6402 2016External thread0.216.34.5768.00
003H6403 2516External thread0.2186889.00
003H6444 1525External thread0.211.60.86952.00
003H6445 1525External thread0.212.51.4952.00
003H6446 1525External thread0.2142.2952.00
003H6447 2025External thread0.216.331060.00
003H6448 2525External thread0.2183.51246.00
003H6449 3225External thread0.2112.582007.00
003H6450 4025External thread0.2116102704.00
003H6451 5025External thread0.2120122924.00
003H6452 1525External thread0.321.60.86952.00
003H6453 1525External thread0.322.51.4952.00
003H6454 1525External thread0.3242.2952.00
003H6455 2025External thread0.326.331060.00
003H6456 2525External thread0.3283.51246.00
003H6457 3225External thread0.3212.582007.00
003H6458 4025External thread0.3216102704.00
003H6459 5025External thread0.3220122924.00
003H6468 3225Bride0.2112.582209.00
003H6469 4025Bride0.2120102887.00
003H6470 5025Bride0.2125123126.00
003H6471 3225Bride0.3212.582350.00
003H6472 4025Bride0.3220103071.00
003H6473 5025Bride0.3225123326.00