Vannes d'équilibrage

003Z4102



MSV-BD Leno™

003Z4102

Données techniques



N°de code 003Z4102 
Type MSV-BD 20 ext. 
Temp. d'eau Max. 130  °C
Temp. d'eau Min.. -20  °C
Pression Diff. Max 2.5  bar
Gamme Q (l/h) DN 20 
Pression travail max. 20  bar
kvs 6.6 m3/h  m3/h
Connection G 1 A 
texte soumission MSV-BD DN20 ext. Leno Vanne manuelle de préréglage et de mesure de débit des installations de chauffage et de refroidissement. Marque: Danfoss Température de fonctionnement: -20 / +120 °C Perte de charge maximale à la vanne: 2,5 bar, pression de service maximale 20 bar, matériau: laiton DZR Modèle avec tête tournante à 360° et deux raccords de mesure, fonction purge incluse. MSV-BD DN 20, 1" ext., kvs 6.6  
Prix Fr. 65.00