Vannes d'équilibrage

003Z4101



MSV-BD Leno™

003Z4101

Données techniques



N°de code 003Z4101 
Type MSV-BD 15 ext. 
Temp. d'eau Max. 130  °C
Temp. d'eau Min.. -20  °C
Pression Diff. Max 2.5  bar
Gamme Q (l/h) DN 15 
Pression travail max. 20  bar
kvs 3  m3/h
Connection G 3/4 A 
texte soumission MSV-BD DN15 ext. Leno Vanne manuelle de préréglage et de mesure de débit des installations de chauffage et de refroidissement. Marque: Danfoss Température de fonctionnement: -20 / +120 °C Perte de charge maximale à la vanne: 2,5 bar, pression de service maximale 20 bar, matériau: laiton DZR Modèle avec tête tournante à 360° et deux raccords de mesure, fonction purge incluse. MSV-BD DN 15, 3/4" ext., kvs 3.0  
Prix Fr. 57.00