Vannes asservies à la pression

Combi-Régulateur AFQM



Combi-Régulateur AFQM

Combi-Régulateur AFQM

Données techniques



N°Code 003G6066 
DN 125 
PN 16  bar
Kvs 160  m3/h
Raccordement Bride 
T° fluide max. 150  °C
Débit nominal 91  m3/h
Installation Départ/Retour 
Réglage fixe None 
Fonction Flow and temp. controller 
Fluide Eau de circulation 
T° fluide min. 2  °C
Materiaux Grey cast iron EN-GJL-250 (GG-25) 
Max. Dp 15  bar
Facteur cavitation min. 0.3 
Position Normally open