Vannes asservies à la pression

003G1091



Combi-Régulateur AFQM

003G1091

Données techniques



N°Code 003G1091 
Fonction Flow and temp. controller 
DN 125 
PN 25  bar
Raccordement Bride 
T° fluide min. 2  °C
T° fluide max. 150  °C
Max. Dp 15  bar
Kvs 160  m3/h
Débit nominal 80  m3/h
Facteur cavitation min. 0.3 
Installation Départ/Retour 
Position Normally open 
DP 0.2  bar
Débit min. 16  m3/h
Course 20  mm
Prix Fr. 10453.00