Vannes asservies à la pression

003G1090



Combi-Régulateur AFQM

003G1090

Données techniques



N°Code 003G1090 
Fonction Flow and temp. controller 
DN 100 
PN 25  bar
Raccordement Bride 
T° fluide min. 2  °C
T° fluide max. 150  °C
Max. Dp 15  bar
Kvs 125  m3/h
Débit nominal 63  m3/h
Facteur cavitation min. 0.35 
Installation Départ/Retour 
Position Normally open 
DP 0.2  bar
Débit min. 12.6  m3/h
Course 20  mm
Prix Fr. 8294.00