Vannes asservies à la pression

003G1089



Combi-Régulateur AFQM

003G1089

Données techniques



N°Code 003G1089 
Fonction Flow and temp. controller 
DN 80 
PN 25  bar
Raccordement Bride 
T° fluide min. 2  °C
T° fluide max. 150  °C
Max. Dp 20  bar
Kvs 80  m3/h
Débit nominal 40  m3/h
Facteur cavitation min. 0.4 
Installation Départ/Retour 
Position Normally open 
DP 0.2  bar
Débit min. 8  m3/h
Course 18  mm
Prix Fr. 7063.00