Vannes asservies à la pression

003G1088



Combi-Régulateur AFQM

003G1088

Données techniques



N°Code 003G1088 
Fonction Flow and temp. controller 
DN 65 
PN 25  bar
Raccordement Bride 
T° fluide min. 2  °C
T° fluide max. 150  °C
Max. Dp 20  bar
Kvs 50  m3/h
Débit nominal 28  m3/h
Facteur cavitation min. 0.5 
Installation Départ/Retour 
Position Normally open 
DP 0.2  bar
Course 12  mm
Prix Fr. 6778.00