Vannes asservies à la pression
Limiteur de pression différentielle et de débit

Limiteur de pression différentielle et de débit

The self-acting differential pressure controllers and flow controller/limiters are primarily for use in district heating systems. The controllers close on rising differential pressure or when set max. flow is exceeded.
Fonctions et caractéristiques

- DN 15 - 250 mm
- Coefficients kvs 0,4 - 400 m³/h
- PN 16, 25, 40 bars
- Plage de temp. max. 140°C - 150°C*